CDC536DBR

AKTIV

PLL-Takttreiber, 3,3 V, 100 MHz, Frequenzoptionen 1/2x, 1x und 2x | DB | 28 | 0 to 70

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: CDC536DBR.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

CDC536DB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 50 | TUBE
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins SSOP (DB) | 28
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von CDC536

  • Low-Output Skew for Clock-Distribution and Clock-Generation Applications
  • Operates at 3.3-V VCC
  • Distributes One Clock Input to Six Outputs
  • One Select Input Configures Three Outputs to Operate at One-Half or Double the Input Frequency
  • No External RC Network Required
  • External Feedback Pin (FBIN) Is Used to Synchronize the Outputs to the Clock Input
  • Application for Synchronous DRAM, High-Speed Microprocessor
  • Negative-Edge-Triggered Clear for Half-Frequency Outputs
  • TTL-Compatible Inputs and Outputs
  • Outputs Drive 50- Parallel-Terminated Transmission Lines
  • State-of-the-Art EPIC-IIB™ BiCMOS Design Significantly Reduces Power Dissipation
  • Distributed VCC and Ground Pins Reduce Switching Noise
  • Packaged in Plastic 28-Pin Shrink Small Outline Package

EPIC-IIB is a trademark of Texas Instruments.

Beschreibung von CDC536

The CDC536 is a high-performance, low-skew, low-jitter clock driver. It uses a phase-lock loop (PLL) to precisely align, in both frequency and phase, the clock output signals to the clock input (CLKIN) signal. It is specifically designed for use with synchronous DRAMs and popular microprocessors operating at speeds from 50 MHz to 100 MHz or down to 25 MHz on outputs configured as half-frequency outputs. The CDC536 operates at 3.3-V VCC and is designed to drive a 50-W transmission line.

The feedback input (FBIN) is used to synchronize the output clocks in frequency and phase to the input clock (CLKIN). One of the six output clocks must be fed back to FBIN for the PLL to maintain synchronization between CLKIN and the outputs. The output used as the feedback pin is synchronized to the same frequency as CLKIN.

The Y outputs can be configured to switch in phase and at the same frequency as CLKIN. The select (SEL) input configures three Y outputs to operate at one-half or double the CLKIN frequency depending on which pin is fed back to FBIN (see Tables 1 and 2). All output signal duty cycles are adjusted to 50% independent of the duty cycle at the input clock.

Output-enable (OE)\ is provided for output control. When OE\ is high, the outputs are in the high-impedance state. When OE\ is low, the outputs are active. TEST is used for factory testing of the device and can be use to bypass the PLL. TEST should be strapped to GND for normal operation.

Unlike many products containing PLLs, the CDC536 does not require external RC networks. The loop filter for the PLL is included on-chip, minimizing component count, board space, and cost.

Because it is based on PLL circuitry, the CDC536 requires a stabilization time to achieve phase lock of the feedback signal to the reference signal. This stabilization time is required following power up and application of a fixed-frequency, fixed-phase signal at CLKIN as well as following any changes to the PLL reference or feedback signals. Such changes occur upon change of the select inputs, enabling the PLL via TEST, and upon enable of all outputs via OE\.

The CDC536 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

CDC536DB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 50 | TUBE
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren