CDCE421ARGET

AKTIV

Vollständig integrierter Quarzoszillator-Taktgenerator mit großem Bereich und geringem Jitter | RGE | 24 | -40 to 85

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: CDCE421ARGET.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

CDCE421ARGER AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins VQFN (RGE) | 24
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von CDCE421A

  • Single Supply at 3.3 V for LVPECL or LVDS Operation
  • High-Performance Clock Multiplier, Incorporating Crystal Oscillator Circuitry with Integrated Frequency Synthesizer
  • Low Output Jitter: 380 fs RMS typical (from 10 kHz to 20 MHz)
  • Low Phase Noise at High Frequency (708-MHz LVPECL):
    • Typically -109 dBc/Hz at 10 kHz and -146dBc/Hz at 10 MHz from the carrier
  • Supports Crystal or LVCMOS Input Frequencies from 27.35 MHz to 38.33 MHz
  • Output Frequency Ranges from 10.9 MHz to 766.7 MHz and from 875.2 MHz to 1175 MHz
  • Low-Voltage Differential Signaling (LVDS) Output, 100- Differential Off-Chip Termination, 10.9-MHz to 400-MHz Frequency Range
  • Differential Low-Voltage Positive Emitter Coupled Logic (LVPECL) Outputs, 10.9-MHz to 1.175-GHz Frequency Range
  • Two Fully-Integrated Voltage-Controlled Oscillators (VCO) Support Wide Output Frequency Range
  • Fully Integrated Programmable Loop Filter
  • Typical Power Consumption at 3.3 V:
    • 274 mW in LVDS mode
    • 250 mW in LVPECL mode
  • Chip Enable Control Pin
  • Simple Serial Interface Allows Programming after Manufacturing
  • Integrated On-Chip Nonvolatile Memory (EEPROM) Stores Settings Without Applying High Voltage
  • Available in 4-mm × 4-mm QFN-24 Package
  • ESD Protection Exceeds 2 kV (HBM)
  • Industrial Temperature Range: -40°C to +85°C
  • APPLICATIONS
    • Low-Cost, High-Frequency Crystal Oscillator

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von CDCE421A

The CDCE421A is a high-performance, low phase noise clock generator. It has two fully-integrated, low-noise, LC-based voltage-controlled oscillators (VCOs) that operate in the 1.750-GHz to 2.350-GHz frequency range. It also features an integrated crystal oscillator that operates in conjunction with an external AT-cut crystal to produce a stable frequency reference for the phase-locked loop (PLL) based frequency synthesizer.

The output frequency (fOUT) is proportional to the frequency of the input crystal (fXTAL). The prescaler divider, feedback divider, output divider, and VCO selection set the output frequency with respect to fXTAL.

In the CDCE421A, the feedback divider is set automatically with respect to the prescaler setting. The product of the prescaler and the feedback divider should be between 60 and 64 as shown in to maintain a stable control loop.

The CDCE421A supports one differential LVDS clock output or one differential LVPECL output. All device settings are programmable through a proprietary simple serial interface (SSI).

The device operates in 3.3-V supply environment for both LVPECL and LVDS outputs and is characterized for operation from -40°C to +85°C. The CDCE421A is available in a QFN-24 4-mm × 4-mm package.

CDCE421 Users:

The CDCE421A provides several device enhancements to the CDCE421.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

CDCE421ARGER AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren