CDCE925PW

AKTIV

Programmierbarer VCXO-Taktsynthesizer mit 2 PLL sowie mit LVCMOS-Ausgängen für 2,5 oder 3,3 Volt | PW | 16 | -40 to 85

Gleich wie: CDCE925PW.B, CDCE925PWG4 Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

CDCE925PWR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 90 | TUBE

Merkmale von CDCE925

  • Member of programmable clock generator family
    • CDCEx913: 1PLL, 3 Outputs
    • CDCEx925: 2PLL, 5 Outputs
    • CDCEx925: 3PLL, 7 Outputs
    • CDCEx949: 4PLL, 9 Outputs
  • In-system programmability and EEPROM
    • Serial programmable volatile register
    • Nonvolatile EEPROM to store customer settings
  • Flexible input clocking concept
    • External crystal: 8MHz to 32MHz
    • On-chip VCXO: pull range ±150ppm
    • Single-ended LVCMOS up to 160MHz
  • Free selectable output frequency up to 230MHz
  • Low-noise PLL core
    • PLL loop filter components integrated
    • Low period jitter (typical 60ps)
  • Separate output supply pins
    • CDCE925: 3.3V and 2.5V
    • CDCEL925: 1.8V
  • Flexible clock driver
    • Three user-definable control inputs [S0/S1/S2], for example, SSC selection, frequency switching, output enable, or power down
    • Generates highly accurate clocks for video, audio, USB, IEEE1394, RFID, Bluetooth, WLAN, Ethernet™, and GPS
    • Generates common clock frequencies used with TI DaVinci™, OMAP™, DSPs
    • Programmable SSC modulation
    • Enables 0PPM clock generation
  • 1.8V device power supply
  • Wide temperature range: –40°C to 85°C
  • Packaged in TSSOP
  • Development and programming kit for easy PLL design and programming TI (Pro-Clock™)

Beschreibung von CDCE925

The CDCE925 and CDCEL925 are modular PLL-based low-cost, high-performance, programmable clock synthesizers, multipliers, and dividers. CDCE925 and CDCEL925 generate up to five output clocks from a single input frequency. Each output can be programmed in-system for any clock frequency up to 230MHz, using up to two independent configurable PLLs.

The CDCEx925 has a separate output supply pin, VDDOUT, which is 1.8V for CDCEL925 and 2.5V to 3.3V for CDCE925.

The input accepts an external crystal or LVCMOS clock signal. In case of a crystal input, an on-chip load capacitor is adequate for most applications. The value of the load capacitor is programmable from 0 to 20pF. Additionally, an on-chip VCXO is selectable which allows synchronization of the output frequency to an external control signal, that is, PWM signal.

The deep M/N divider ratio allows the generation of zero-ppm audio/video, networking (WLAN, Bluetooth, Ethernet, GPS), or interface (USB, IEEE1394, memory stick) clocks from a 27MHz reference input frequency, for example.

All PLLs support SSC (spread-spectrum clocking). SSC can be center-spread or down-spread clocking, which is a common technique to reduce electromagnetic interference (EMI).

Based on the PLL frequency and the divider settings, the internal loop filter components are automatically adjusted to achieve high stability and optimized jitter transfer characteristic of each PLL.

The device supports nonvolatile EEPROM programming for easy customization of the device in the application. It is preset to a factory default configuration and can be reprogrammed to a different application configuration before it goes onto the PCB or reprogrammed by in-system programming. All device settings are programmable through the SDA/SCL bus, a 2-wire serial interface.

Three, free programmable control inputs, S0, S1, and S2, can be used to select different frequencies, or change the SSC setting for lowering EMI, or other control features like outputs disable to low, outputs in high-impedance state, power down, PLL bypass, and so forth.

The CDCx925 operates in a 1.8V environment and in a temperature range of –40°C to 85°C.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

CDCE925PWR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren