CDCF5801DBQR

NICHT FÜR NEUE DESIGNS EMPFOHLEN

Jitterarmer PLL-basierter Multiplikator & Teiler mit programmierbaren Verzögerungsleitungen bis hinab zu 10 ps | DBQ | 24 | -40 to 85

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available
CDCF5801DBQR wird nicht für neue Designs empfohlen
open-in-new Alternativen vergleichen

Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität.

CDCF5801ADBQR AKTIV Jitterarmer PLL-basierter Multiplikator & Teiler mit programmierbaren Verzögerungsleitungen bis hinab zu 10 ps | DBQ | 24 | -40 to 85 Drop-in replacement

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

CDCF5801DBQ NICHT FÜR NEUE DESIGNS EMPFOHLEN
Gehäusemenge | Träger 50 | TUBE
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Weitere CDCF5801 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SSOP (DBQ) | 24
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von CDCF5801

  • Low-Jitter Clock Multiplier: ×1, ×2, ×4, ×8
  • Programmable Bidirectional Delay Steps of 1.3 mUI
  • Output Frequency Range of 25 MHz to 280 MHz
  • Input Frequency Range of 12.5 MHz to 240 MHz
  • Low Jitter Generation
  • Single-Ended REFCLK Input With Adjustable Trigger Level (Works With LVTTL, HSTL, and LVPECL)
  • Differential/Single-Ended Output
  • Output Can Drive LVPECL, LVDS, and LVTTL
  • Three Power Operating Modes to Minimize Power
  • Low Power Consumption (&kt;190 mW at 280 MHz/3.3 V)
  • Packaged in a Shrink Small-Outline Package (DBQ)
  • No External Components Required for PLL
  • Spread Spectrum Clock Tracking Ability to Reduce EMI (SSC)
  • APPLICATIONS
    • Video Graphics
    • Gaming Products
    • Datacom
    • Telecom
    • Noise Cancellation Created by FPGAs

Beschreibung von CDCF5801

The CDCF5801 provides clock multiplication from a reference clock (REFCLK) signal with the unique capability to delay or advance the CLKOUT/CLKOUTB with steps of only 1.3 mUI through a phase aligner. For every rising edge on the DLYCTRL pin the CLKOUT is delayed by a 1.3-mUI step size as long as the LEADLAG input detects a low signal at the time of the DLYCTRL rising edge. Similarly for every rising edge on the DLYCTRL pin the CLKOUT is advanced by a 1.3-mUI step size as long as the LEADLAG pin is high during the transition. This unique capability allows the device to phase align (zero delay) between CLKOUT/CLKOUTB and any one other CLK in the system by feeding the clocks that need to be aligned to the DLYCTRL and the LEADLAG pins. Also it provides the capability to program a fixed delay by providing the proper number of edges on the DLYCTRL pin, while strapping the LEADLAG pin to dc high or low. Further possible applications are:

  • Aligning the rising edge of the output clock signal to the input clock rising edge
  • Avoiding PLL instability in applications that require very long PLL feedback lines
  • Isolation of jitter and digital switching noise
  • Limitation of jitter in systems with good ppm frequency stability

The CDCF5801 provides clock multiplication and division from a reference clock (REFCLK) signal. The device is optimized to have extremely low jitter impact from input to output. The predivider pins MULT[0:1] and post-divider pins P[0:2] provide selection for frequency multiplication and division ratios, generating CLKOUT/CLOUTKB frequencies ranging from 25 MHz to 280 MHz with clock input references (REFCLK) ranging from 12.5 MHz to 240 MHz. The selection of pins MULT[0:1] and P[1:2] determines the multiplication value of 1, 2, 4, or 8. The CDCF5801 offers several power-down/ high-impedance modes, selectable by pins P0, STOPB and PWRDN. Another unique capability of the CDCF5801 is the high sensitivity and wide common-mode range of the clock-input pin REFCLK by varying the voltage on the VDDREF pin. The clock signal outputs CLKOUT and CLKOUTB can be used independently to generate single-ended clock signals. The CLKOUT/CLKOUTB outputs can also be combined to generate a differential output signal suitable for LVDS, LVPECL, or HSTL/SSTL signaling. The CDCF5801 is characterized for operation over free-air temperatures of -40°C to 85°C.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

CDCF5801DBQ NICHT FÜR NEUE DESIGNS EMPFOHLEN
Gehäusemenge | Träger 50 | TUBE
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren