CDCLVC1310RHBR

AKTIV

LVCMOS-Puffer mit Universaleingang, 10 Ausgängen und niedriger Impedanz | RHB | 32 | -40 to 85

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: CDCLVC1310RHBR.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins VQFN (RHB) | 32
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von CDCLVC1310

  • High-Performance Crystal Buffer With Ultralow Noise
    Floor of –169 dBc/Hz
  • Additive Phase Noise/Jitter Performance Is
    25 fsRMS (Typ.)
  • Level Translation With 3.3-V or 2.5-V Core and
    3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, or 1.5-V Output Supply
  • Device inputs consist of primary, secondary,
    and crystal inputs, and manually selectable
    (through pins) using the input MUX. The primary
    and secondary inputs can accept LVPECL, LVDS,
    HCSL, SSTL or LVCMOS signals and crystal input.
    • Crystal Frequencies Supported Are From
      8 MHz to 50 MHz
    • Differential and Single-Ended Input Frequencies
      Supported Are up to 200 MHz
  • 10 Single-Ended LVCMOS Outputs. The outputs can
    operate at 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V or 3.3-V
    Power-Supply Voltage.
    • LVCMOS Outputs Operate up to 200 MHz
    • Output Skew Is 30 ps (Typical)
    • Total Propagation Delay Is 2 ns (Typical)
    • Synchronous and Glitch-Free Output Enable Is
      Available
  • Offered in QFN-32 5-mm × 5-mm Package With
    Industrial Temperature Range of –40°C to 85°C
  • Can Overdrive Crystal Input With LVCMOS Signal up to 50 MHz

Beschreibung von CDCLVC1310

The CDCLVC1310 is a highly versatile, low-jitter, low-power clock fanout buffer which can distribute to ten low-jitter LVCMOS clock outputs from one of three inputs, whose primary and secondary inputs can feature differential or single-ended signals and crystal input. Such a buffer is good for use in a variety of mobile and wired infrastructure, data communication, computing, low-power medical imaging, and portable test and measurement applications. When the input is an illegal level, the output is at a defined state. One can set the core to 2.5 V or 3.3 V, and output to 1.5 V, 1.8 V, 2.5 V or 3.3 V. Pin programming easily configures the CDCLVC1310. The overall additive jitter performance is 25 fsRMS (typical). The CDCLVC1310 comes in a small 32-pin 5-mm × 5-mm QFN package.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren