48-pin (RGZ) package image

CDCM6208V1RGZT AKTIV

Taktgenerator, 2:8, mit extrem geringem Stromverbrauch und geringem Jitter
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
CDCM6208V1RGZR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Gehäuse | Pins VQFN (RGZ) | 48
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von CDCM6208

  • Superior Performance With Low Power:
    • Low Noise Synthesizer (265 fs-rms Typical Jitter) or Low Noise Jitter Cleaner (1.6 ps-rms Typical Jitter)
    • 0.5-W Typical Power Consumption
    • High Channel-to-Channel Isolation and Excellent PSRR
    • Device Performance Customizable Through Flexible 1.8-V, 2.5-V and 3.3-V Power Supplies, Allowing Mixed Output Voltages
  • Flexible Frequency Planning:
    • 4x Integer Down-Divided Differential Clock Outputs Supporting LVPECL-Like, CML, or LVDS-Like Signaling
    • 4x Fractional or Integer Divided Differential Clock Outputs Supporting HCSL, LVDS-Like Signaling, or Eight CMOS Outputs
    • Fractional Output Divider Achieve 0 ppm to < 1 ppm Frequency Error and Eliminates Need for Crystal Oscillators and Other Clock Generators
    • Output Frequencies up to 800 MHz
  • Two Differential Inputs, XTAL Support, Ability for Smart Switching
  • SPI, I2C, and Pin Programmable
  • Professional User GUI for Quick Design Turnaround
  • 7 × 7 mm 48-VQFN package (RGZ)
  • –40°C to 85°C Temperature Range

Beschreibung von CDCM6208

The CDCM6208 is a highly versatile, low jitter low power frequency synthesizer which can generate eight low jitter clock outputs, selectable between LVPECL-like high-swing CML, normal-swing CML, LVDS-like low-power CML, HCSL, or LVCMOS, from one of two inputs that can feature a low frequency crystal or CML, LVPECL, LVDS, or LVCMOS signals for a variety of wireless infrastructure baseband, Small Cells, wireline data communication, computing, low power medical imaging and portable test and measurement applications. The CDCM6208 also features an innovative fractional divider architecture for four of its outputs that can generate any frequency with better than 1ppm frequency accuracy. The CDCM6208 can be easily configured through I2C or SPI programming interface and in the absence of serial interface, pin mode is also available that can set the device in 1 of 32 distinct pre-programmed configurations using control pins.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

CDCM6208V1RGZR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren