CDCU877RHAT

AKTIV

1,8-V-Phasenverriegelungs-Loop-Takttreiber für DDR2-SDRAM-Anwendungen | RHA | 40 | -40 to 85

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: CDCU877RHAT.A, CDCU877RHATG4 Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

CDCU877RHAR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VQFN (RHA) | 40
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von CDCU877

  • 1.8-V Phase Lock Loop Clock Driver for Double Data Rate (DDR II) Applications
  • Spread Spectrum Clock Compatible
  • Operating Frequency: 10 MHz to 400 MHz
  • Low Current Consumption: <135 mA
  • Low Jitter (Cycle-Cycle): ±30 ps
  • Low Output Skew: 35 ps
  • Low Period Jitter: ±20 ps
  • Low Dynamic Phase Offset: ±15 ps
  • Low Static Phase Offset: ±50 ps
  • Distributes One Differential Clock Input to Ten Differential Outputs
  • 52-Ball µBGA (MicroStar™ Junior BGA, 0,65-mm pitch) and 40-Pin MLF
  • External Feedback Pins (FBIN, FBIN) are Used to Synchronize the Outputs to the Input Clocks
  • Meets or Exceeds JESD82-8 PLL Standard for PC2-3200/4300
  • Fail-Safe Inputs

MicroStar is a trademark of Texas Instruments.

Beschreibung von CDCU877

The CDCU877 is a high-performance, low-jitter, low-skew, zero-delay buffer that distributes a differential clock input pair (CK, CK) to ten differential pairs of clock outputs (Yn, Yn) and to one differential pair of feedback clock outputs (FBOUT, FBOUT). The clock outputs are controlled by the input clocks (CK, CK), the feedback clocks (FBIN, FBIN), the LVCMOS control pins (OE, OS), and the analog power input (AVDD). When OE is low, the clock outputs, except FBOUT/FBOUT, are disabled while the internal PLL continues to maintain its locked-in frequency. OS (output select) is a program pin that must be tied to GND or VDD. When OS is high, OE functions as previously described. When OS and OE are both low, OE has no affect on Y7/Y7, they are free running. When AVDD is grounded, the PLL is turned off and bypassed for test purposes.

When both clock inputs (CK, CK) are logic low, the device enters in a low power mode. An input logic detection circuit on the differential inputs, independent from input buffers, detects the logic low level and performs in a low power state where all outputs, the feedback, and the PLL are off. When the clock inputs transition from being logic low to being differential signals, the PLL turns back on, the inputs and the outputs are enabled, and the PLL obtains phase lock between the feedback clock pair (FBIN, FBIN) and the clock input pair (CK, CK) within the specified stabilization time.

The CDCU877 is able to track spread spectrum clocking (SSC) for reduced EMI. This device operates from -40°C to 85°C.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

CDCU877RHAR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren