CDCV304TPWREP

AKTIV

erweitertes Produkt für allgemeine Zwecke und PCI-X 1:4-Taktpuffer | PW | 8 | -40 to 105

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: CDCV304TPWREP.A, V62/12618-01XE Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung HiRel Enhanced Product
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 105
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von CDCV304-EP

  • General-Purpose and PCI-X 1:4 Clock Buffer
  • Operating Frequency
    • 0 MHz to 200 MHz General-Purpose
  • Low Output Skew: <100 ps
  • Distributes One Clock Input to One Bank of Four Outputs
  • Output Enable Control that Drives Outputs Low when OE is Low
  • Operates from Single 3.3-V Supply or 2.5-V Supply
  • PCI-X Compliant
  • 8-Pin TSSOP Package

Beschreibung von CDCV304-EP

The CDCV304 is a high-performance, low-skew, general-purpose PCI-X compliant clock buffer. It distributes one input clock signal (CLKIN) to the output clocks (1Y[0:3]). It is specifically designed for use with PCI-X applications. The CDCV304 operates at 3.3 V and 2.5 V and is therefore compliant to the 3.3-V PCI-X specifications.

The CDCV304 is characterized for operation from –40°C to 105°C.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren