CDCVF310PWR1G4

AKTIV

Hochleistungsfähiger 1:10-Taktpuffer für Universalanwendungen mit Unterstützung von bis zu 85°C | PW | 24 | -40 to 85

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 24
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von CDCVF310

  • High-Performance 1:10 Clock Driver
  • Pin-to-Pin Skew < 100 ps at VDD 3.3 V
  • VDD Range = 2.3 V to 3.6 V
  • Input Clock Up To 200 MHz (See Figure 7)
  • Operating Temperature Range -40°C to 85°C
  • Output Enable Glitch Suppression
  • Distributes One Clock Input to Two Banks of Five Outputs
  • Packaged in 24-Pin TSSOP
  • Pin-to-Pin Compatible to the CDCVF2310,
    Except the R = 22- Series Damping
    Resistors at Yn
  • APPLICATIONS
    • General-Purpose Applications

Beschreibung von CDCVF310

The CDCVF310 is a high-performance, low-skew clock buffer that operates up to 200 MHz. Two banks of five outputs each provide low-skew copies of CLK. After power up, the default state of the outputs is low regardless of the state of the control pins. For normal operation, the outputs of bank 1Y[0:4] or 2Y[0:4] can be placed in a low state when the control pins (1G or 2G, respectively) are held low and a negative clock edge is detected on the CLK input. The outputs of bank 1Y[0:4] or 2Y[0:4] can be switched into the buffer mode when the control pins (1G and 2G) are held high and a negative clock edge is detected on the CLK input. The device operates in a 2.5-V and 3.3-V environment. The built-in output enable glitch suppression ensures a synchronized output enable sequence to distribute full period clock signals.

The CDCVF310 is characterized for operation from -40°C to 85°C.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren