CDCVF855PWR

AKTIV

2,5-V-Phasenregelkreis-DDR-Taktgeber | PW | 28 | -40 to 85

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: CDCVF855PWR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

CDCVF855PW AKTIV
Gehäusemenge | Träger 50 | TUBE
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 28
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von CDCVF855

  • Spread-Spectrum Clock Compatible
  • Operating Frequency: 60 MHz to 220 MHz
  • Low Jitter (Cycle-Cycle): ±60 ps (±40 ps at 200 MHz)
  • Low Static Phase Offset: ±50 ps
  • Low Jitter (Period): ±60 ps (±30 ps at 200 MHz)
  • 1-to-4 Differential Clock Distribution (SSTL2)
  • Best in Class for VOX = VDD/2 ±0.1 V
  • Operates From Dual 2.6-V or 2.5-V Supplies
  • Available in a 28-Pin TSSOP Package
  • Consumes < 100-µA Quiescent Current
  • External Feedback Pins (FBIN, FBIN) Are Used to Synchronize the Outputs to the Input Clocks
  • Meets/Exceeds JEDEC Standard (JESD82-1) For DDRI-200/266/333 Specification
  • Meets/Exceeds Proposed DDRI-400 Specification (JESD82-1A)
  • Enters Low-Power Mode When No CLK Input Signal Is Applied or PWRDWN Is Low
  • APPLICATIONS
    • DDR Memory Modules (DDR400/333/266/200)
    • Zero-Delay Fan-Out Buffer

Beschreibung von CDCVF855

The CDCVF855 is a high-performance, low-skew, low-jitter, zero-delay buffer that distributes a differential clock input pair (CLK, CLK) to 4 differential pairs of clock outputs (Y[0:3], Y[0:3]) and one differential pair of feedback clock outputs (FBOUT, FBOUT). The clock outputs are controlled by the clock inputs (CLK, CLK), the feedback clocks (FBIN, FBIN), and the analog power input (AVDD). When PWRDWN is high, the outputs switch in phase and frequency with CLK. When PWRDWN is low, all outputs are disabled to a high-impedance state (3-state) and the PLL is shut down (low-power mode). The device also enters this low-power mode when the input frequency falls below a suggested detection frequency that is below 20 MHz (typical 10 MHz). An input frequency-detection circuit detects the low-frequency condition and, after applying a >20-MHz input signal, this detection circuit turns the PLL on and enables the outputs.

When AVDD is strapped low, the PLL is turned off and bypassed for test purposes. The CDCVF855 is also able to track spread-spectrum clocking for reduced EMI.

Because the CDCVF855 is based on PLL circuitry, it requires a stabilization time to achieve phase-lock of the PLL. This stabilization time is required following power up. The CDCVF855 is characterized for both commercial and industrial temperature ranges.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

CDCVF855PW AKTIV
Gehäusemenge | Träger 50 | TUBE
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren