DS26LV31T

OBSOLET
DS26LV31T wird nicht mehr produziert
Dieses Produkt wird nicht mehr produziert. Für neue Designs sollte ein alternatives Produkt in Erwägung gezogen werden.
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung.
AM26LV31E AKTIV Vierfach-Differential-Leitungstreiber, niedrige Spannung, Highspeed, mit ESD-Schutz gemäß IEC bis +/ Supports 32Mbps signaling rate, 8kV IEC 61000-4-2 contact, -7 to 7V common mode and bus fault protection.

Produktdetails

Number of receivers 0 Number of transmitters 4 Duplex Half Signaling rate (max) (Mbps) 30 IEC 61000-4-2 contact (±V) None Fault protection (V) -0.5 to 7 Common-mode range (V) -7 to 7 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of receivers 0 Number of transmitters 4 Duplex Half Signaling rate (max) (Mbps) 30 IEC 61000-4-2 contact (±V) None Fault protection (V) -0.5 to 7 Common-mode range (V) -7 to 7 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 16 59.4 mm² (9.9 mm × 6 mm)
Für dieses Produkt sind keine Details verfügbar.
Herunterladen

Finden Sie im Bestand auf TI.com ähnliche Produkte

Produkte mit ähnlichen Spezifikationen, sortiert nach Verfügbarkeit im TI.com-Bestand.

Jetzt anzeigen

Bestellen & Qualität