DS3695A

OBSOLET
DS3695A wird nicht mehr produziert
Dieses Produkt wird nicht mehr produziert. Für neue Designs sollte ein alternatives Produkt in Erwägung gezogen werden.
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung.
THVD1550 AKTIV RS-485-Transceiver, 5 V, mit ESD-Schutz gemäß IEC bis ±18 kV Replacement

Produktdetails

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Signaling rate (max) (Mbps) 20 IEC 61000-4-2 contact (±V) None Fault protection (V) -10 to 15 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 500 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Signaling rate (max) (Mbps) 20 IEC 61000-4-2 contact (±V) None Fault protection (V) -10 to 15 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 500 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
Für dieses Produkt sind keine Details verfügbar.
Herunterladen

Bestellen & Qualität