8-pin (P) package image

INA128PA AKTIV

Präziser, energieeffizienter Instrumentenverstärker, 130 dB CMRR, 700 µA

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-NC-NC-NC
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
Gehäuse | Pins PDIP (P) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C)
Gehäusemenge | Träger 50 | TUBE

Merkmale von INA128

  • Low offset voltage: 50 µV, maximum
  • Low drift: 0.5 µV/°C, maximum
  • Low input bias current: 5 nA, maximum
  • Low noise: 8 nV/√Hz, 0.2 µVpp
  • High CMR: 120 dB, minimum
  • Bandwidth: 1.3 MHz (G = 1)
  • Inputs protected to ±40 V
  • Wide supply range: ±2.25 V to ±18 V
  • Low quiescent current: 700 µA
  • Packages: 8-pin plastic DIP, SO-8

Beschreibung von INA128

The INA128 and INA129 (INA12x) are low-power, general-purpose instrumentation amplifiers that offer excellent accuracy. The versatile three op amp design and small size make these amplifiers an excellent choice for a wide range of applications. Current-feedback input circuitry provides wide bandwidth even at high gain (200 kHz at G = 100).

A single external resistor sets any gain from 1 to 10,000. The INA128 provides an industry-standard gain equation with a 50-kΩ resistor. The INA129 gain equation uses a 49.4-kΩ resistor to allow for drop-in replacements of comparable devices.

The INA12x are available in plastic DIP and surface-mount packages, specified for the –40°C to +85°C temperature range. The INA128 is also available in a dual configuration, the INA2128.

The upgraded INA828 offers a lower input bias current (0.6 nA, max) and lower noise (7 nV/√Hz) at the same quiescent current. See the Device Comparison Table for a selection of precision instrumentation amplifiers from Texas Instruments.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren