INA129SJD

AKTIV

Energieeffiziente Präzisions-Instrumentenverstärker für hohe Temperaturen | JDJ | 8 | -55 to 210

Gleich wie: INA129SJD.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung High Temp
RoHS Yes
REACH Yes
MSL-Rating/Spitzenrückfluss N/A for Pkg Type
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
Weitere INA129-HT Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins CDIP_SB (JDJ) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -55 to 210
Gehäusemenge | Träger 37 | TUBE

Merkmale von INA129-HT

  • Low Offset Voltage: 25 uV Typical
  • Low Input Bias Current: 50 nA Typical(1)
  • High CMR: 95 dB Typical(1)
  • Inputs Protected to ±40 V
  • Wide Supply Range: ±2.25 V to ±18 V
  • Low Quiescent Current: 2 mA Typical(1)
  • APPLICATIONS
    • Bridge Amplifiers
    • Thermocouple Amplifiers
    • RTD Sensor Amplifiers
    • Medical Instrumentation
    • Data Acquisition
    • Supports Extreme Temperature Applications:
      • Controlled Baseline
      • One Assembly/Test Site
      • One Fabrication Site
      • Available in Extreme Temperature Ranges
        (–55°C to 210°C)(2)
      • Extended Product Life Cycle
      • Extended Product-Change Notification
      • Product Traceability

(1) Typical values for 210°C application.
(2) Custom temperature ranges available.
All other trademarks are the property of their respective owners

Beschreibung von INA129-HT

The INA128-HT and INA129-HT are low-power, general-purpose instrumentation amplifiers offering excellent accuracy. The versatile three-operational-amplifier design and small size make them ideal for a wide range of applications. Current-feedback input circuitry provides wide bandwidth even at high gain. A single external resistor sets any gain from 1 to 10000. The INA128-HT provides an industry-standard gain equation; the INA129-HT gain equation is compatible with the AD620.

The INA128-HT and INA129-HT are laser trimmed for very low offset voltage (25 µV Typ) and high common-mode rejection (93 dB at G ≥ 100). These devices operate with power supplies as low as ±2.25 V, and quiescent current of 2 mA, typically. Internal input protection can withstand up to ±40 V without damage.

Texas Instruments' high-temperature products use highly optimized silicon (die) solutions with design and process enhancements to maximize performance over extended temperatures.

The INA129-HT is available in 8-pin ceramic DIP and 8-pin ceramic surface-mount packages, specified for the –55°C to 210°C temperature range. The INA128-HT is available in an 8-pin SOIC-8 surface-mount package, specified for the –55°C to 175°C temperature range.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren