INA151BDDFR

AKTIV

Differenzverstärker für hohe Gleichtaktspannung | DDF | 8 | -55 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins SOT-23-THN (DDF) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -55 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von INA151

  • Wide voltage ranges:
    • Operational common-mode voltage: 4.3V to 110V
    • Reverse protection voltage: Down to −­­85V
    • Differential input voltage: Up to ±5V
  • High precision in high common-mode voltage systems:
    • CMRR: 125dB (minimum) for G=1V/V, 2/3V/V
    • Gain error drift: 2ppm/ºC (maximum)
    • Gain error: ±0.025% (maximum) for G=1V/V, 2/3V/V, 1/2V/V
    • Offset voltage drift: ±0.6µV/ºC (maximum) for G=1V/V
    • Offset voltage: ±900µV (maximum) for G=1V/V
  • Four gain variants:
    • A: G = 1V/V
    • B: G = 2/3V/V
    • C: G = 1/2V/V
    • D: G = 1/4V/V
  • Ultra-high input impedance (minimum of 1MΩ)
  • Enable/Disable Function:
    • Hi-Z output during disable
  • Bandwidth: 620kHz (typical) for G = 1V/V
  • Power supply range:
    • Supply range: 2.7V (±1.35V) to 20V (±10V)
    • Low quiescent current when enabled: 430µA (IQ(VS+) typical), −460µA ((IQ(VS−)typical)
  • Specified temperature range: –40°C to 125°C

Beschreibung von INA151

The INA151 is a precision difference amplifier with an input common-mode voltage range of up to 110V above negative supply (recommended). The INA151 can accurately measure voltages in the presence of high common-mode voltage with a high common-mode rejection ratio of 125dB minimum and common-mode input impedance of >1.4MΩ and an offset voltage drift of 0.6µV/ºC for gain of 1V/V.

The INA151 is offered in gain options of 1V/V (INA151A), 2/3V/V (INA151B), 1/2V/V (INA151C) and 1/4V/V ( INA151D).

The INA151 has an Enable/Disable (EN) pin that provide a high-impedance output to allow stacking multiple INA151 on the outputs. In many applications this reduces the need for an input multiplexer.

The INA151 is offered in standard 8-pin packages such as SOT-23.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren