6-pin (DCK) package image

INA186A1IDCKT AKTIV

40-V, bidirektionaler, hochpräziser Strommessverstärker mit Picoamp IB und ENABLE
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
INA186A1IDCKR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU | SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins SOT-SC70 (DCK) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von INA186

  • Wide common-mode voltage range, VCM: –0.2 V to +40 V
  • Low input bias currents, IIB: 500 pA (typical) (enables microamp current measurement)
  • Low power:
    • Low supply voltage, VS: 1.7 V to 5.5 V
    • Low quiescent current, IQ: 48 µA (typical)
  • Accuracy:
    • Common-mode rejection ratio: 120 dB (minimum)
    • Gain error, EG: ±1% (maximum)
    • Gain drift: 10 ppm/°C (maximum)
    • Offset voltage, VOS: ±50 µV (maximum)
    • Offset drift: 0.5 µV/°C (maximum)
  • Bidirectional current sensing capability
  • Gain options:
    • INA186A1: 25 V/V
    • INA186A2: 50 V/V
    • INA186A3: 100 V/V
    • INA186A4: 200 V/V
    • INA186A5: 500 V/V

Beschreibung von INA186

The INA186 is a low-power, voltage-output, current-sense amplifier (also called a current-shunt monitor). This device is commonly used for overcurrent protection, precision current measurement for system optimization, or in closed-loop feedback circuits. The INA186 can sense drops across shunts at common-mode voltages from –0.2 V to +40 V, independent of the supply voltage.

The low input bias current of the INA186 permits the use of larger current-sense resistors, thus providing accurate current measurements in the microamp range. The low offset voltage of the zero-drift architecture extends the dynamic range of the current measurement. This feature allows for smaller sense resistors with lower power loss, while still providing accurate current measurements.

The INA186 operates from a single 1.7-V to 5.5-V power supply, and draws a maximum of 90 µA of supply current . Five fixed gain options are available: 25 V/V, 50 V/V, 100 V/V, 200 V/V, or 500 V/V. The device is specified over the operating temperature range of –40°C to +125°C, and offered in SC70, SOT-23-THIN, and DSBGA packages. The SC70 and SOT-23 (DDF) packages support bidirectional current measurement, whereas the DSBGA package only supports current measurement in one direction.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

INA186A1IDCKR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren