6-pin (DCK) package image

INA212CQDCKRQ1 AKTIV

Hochpräziser Strommessverstärker, AEC-Q100, 26 V

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins SOT-SC70 (DCK) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von INA212-Q1

  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Temperature grade 1: –40°C to +125°C, T A
  • Functional Safety-Capable
  • Wide common-mode range: –0.3 V to 26 V
  • Offset voltage: ±100 µV (maximum) (enables shunt drops of 10-mV full-scale)
  • Accuracy:
    • Gain error:
      • ±1% (max over temperature, versions A, B)
      • ±0.5% (version C)
    • Offset drift: 0.5-µV/°C (maximum)
    • Gain drift: 10-ppm/°C (maximum)
  • Choice of gain:
    • INA210-Q1: 200 V/V
    • INA211-Q1: 500 V/V
    • INA212-Q1: 1000 V/V
    • INA213-Q1: 50 V/V
    • INA214-Q1: 100 V/V
    • INA215-Q1: 75 V/V
  • Quiescent current: 100 µA (maximum)
  • Package: 6-pin SC70

Beschreibung von INA212-Q1

The INA21x-Q1 family of devices is a voltage-output, current-shunt monitor (also called a current-sense amplifier) that can sense drops across shunts at common-mode voltages from –0.3 V to 26 V, independent of the supply voltage. Five fixed gains are available: 50 V/V, 75 V/V, 100 V/V, 200 V/V, 500 V/V, and 1000 V/V. This family of devices is commonly used for overcurrent detection, voltage feedback control loops, or as a power monitor. The low offset of the zero-drift architecture enables current sensing with maximum drops across the shunt as low as 10-mV full-scale.

The devices operate from a single 2.7-V to 26-V power supply, drawing a maximum of 100 µA of supply current. The devices are specified over the operating temperature range of –40°C to +125°C and are offered in a 6-pin SC70 package.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren