5-pin (DCK) package image

INA280A2IDCKR AKTIV

Hochpräziser Strommessverstärker, 2,7 V bis 120 V, 1,1 MHz, im kleinen Gehäuse (SC-70)
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
INA280A2IDCKT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
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
Gehäuse | Pins SOT-SC70 (DCK) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von INA280

  • Wide common-mode voltage:
    • Operational voltage: 2.7 V to 120 V
    • Survival voltage: −20 V to +122 V
  • Excellent CMRR:
    • 120-dB DC (Minimum)
    • 85-dB AC at 50 kHz
  • Accuracy
    • Gain:
      • Gain error: ±0.5% (maximum)
      • Gain drift: ±20 ppm/°C (maximum)
    • Offset:
      • Offset voltage: ±150 µV (maximum)
      • Offset drift: ±1 µV/°C (maximum)
  • Available gains:
    • INA280A1: 20 V/V
    • INA280A2: 50 V/V
    • INA280A3: 100 V/V
    • INA280A4: 200 V/V
    • INA280A5: 500 V/V
  • High bandwidth: 1.1 MHz
  • Slew rate: 2 V/µs
  • Quiescent current: 370 µA

Beschreibung von INA280

The INA280 is a current sense amplifier that can measure voltage drops across shunt resistors over a wide common-mode range from 2.7 V to 120 V. It is in a highly space-efficient SC-70 package with a PCB footprint of only 2.0 mm × 2.1 mm. The current measurement accuracy is achieved thanks to the combination of an ultra-low offset voltage of ±150 µV (maximum), a small gain error of ±0.5% (maximum), and a high DC CMRR of 140 dB (typical). The INA280 is not only designed for DC current measurement, but also for high-speed applications (like fast overcurrent protection, for example) with a high bandwidth of 1.1 MHz (at gain of 20 V/V) and an 85-dB AC CMRR (at 50 kHz).

The INA280 operates from a single 2.7-V to 20-V supply and draws a 370-µA supply current (typical). The INA280 available with five gain options: 20 V/V, 50 V/V, 100 V/V, 200 V/V, and 500 V/V. The low offset and drift of the INA280 enables accurate current sensing over the extended operating temperature range of −40°C to +125°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

INA280A2IDCKT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren