INA351CDSIDDFR

AKTIV

Winziger (1,5 mm × 2 mm) energieeffizienter (110 µA) Instrumentenverstärker mit integriertem Referenzpuffer | DDF | 8 | -40 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: INA351CDSIDDFR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins SOT-23-THN (DDF) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von INA351

  • Designed for size, cost, and power conscious applications
  • Selectable gain options with integrated reference buffer
    • G = 10 or G = 20 (INA351ABS)
    • G = 30 or G = 50 (INA351CDS)
  • Space saving ultra-small package options
    • 10-pin X2QFN (RUG) – 3mm2
    • 8-pin WSON (DSG) – 4mm2
    • 8-pin SOT23-THN (DDF) – 4.64mm2
  • Optimized performance for 10-bit to 14-bit systems
    • CMRR: 95dB (typical) across all gains
    • Offset voltage: 0.2mV (typical) across all gains
    • Gain error (typical):
      • 0.015% for G = 10, G = 50
      • 0.020% for G = 20, G = 30
  • Bandwidth: 100kHz for G = 10 (typical)
  • Drives 500pF with less than 20% overshoot (typical)
  • Optimized quiescent current: 110µA (typical)
  • Shutdown option for power conscious applications
  • Supply range: 1.8V (±0.9V) to 5.5V (±2.75V)
  • Specified temperature range: –40°C to 125°C

Beschreibung von INA351

The INA351 is a selectable-gain instrumentation amplifier with integrated reference buffer that offers four gain options across the INA351ABS and INA351CDS variants available in small packages. The INA351ABS has gain options of 10 or 20 and the INA351CDS has gain options of 30 or 50. These gain options can be selected by toggling the gain select (GS) pin. The INA351 is an excellent choice for bridge-type sensing and for differential to single-ended conversion applications.

Built with precision matched integrated resistors, the INA351 saves on BOM costs, pick-and-place machine handling costs, and board space by removing the need for precise or closely-matched external resistors. The INA351 can interface directly to low-speed, 10-bit to 14-bit, analog-to-digital converters (ADCs) and is an excellent choice for replacing discrete implementation of instrumentation amplifiers built with commodity amplifiers and discrete resistors.

Designed with the three-amplifier architecture, the INA351 is optimized for delivering performance. The device achieves 86dB of minimum CMRR and an accurate 0.1% of maximum gain error, along with 1.3mV of maximum offset across all gain options, while consuming just 135µA of maximum quiescent current. The INA351 has an integrated shutdown option to turn off the amplifier when idle for additional power savings in battery-powered applications.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren