LM397MF

OBSOLET

Einzelner Universal-Spannungskomparator | DBV | 5 | -40 to 85

OBSOLET Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available
LM397MF wird nicht mehr produziert
open-in-new Alternativen vergleichen

Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität.

LM397MFX/NOPB AKTIV Einzelner Universal-Spannungskomparator | DBV | 5 | -40 to 85 Replacement
LM397MF/NOPB AKTIV Einzelner Universal-Spannungskomparator | DBV | 5 | -40 to 85 Replacement
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
Weitere LM397 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R

Merkmale von LM397

  • TA = 25°C. Typical Values Unless Otherwise
    Specified.
  • 5-Pin SOT-23 Package
  • Industrial Operating Range −40°C to +85°C
  • Single or Dual Power Supplies
  • Wide Supply Voltage Range 5 V to 30 V
  • Low Supply Current 300 µA
  • Low Input Bias Current 7 nA
  • Low Input Offset Current ±1 nA
  • Low Input Offset Voltage ±2 mV
  • Response Time 440 ns (50-mV Overdrive)
  • Input Common-Mode Voltage 0 to VS – 1.5 V

Beschreibung von LM397

The LM397 device is a single voltage comparator with an input common mode that includes ground. The LM397 is designed to operate from a single 5-V to 30-V power supply or a split power supply. Its low supply current is virtually independent of the magnitude of the supply voltage.

The LM397 features an open-collector output stage. This allows the connection of an external resistor at the output. The output can directly interface with TTL, CMOS and other logic levels, by tying the resistor to different voltage levels (level translator).

The LM397 is available in the space-saving 5-Pin SOT-23 package and is pin-compatible to TI’s TL331, a single differential comparator.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren