48-pin (RHS) package image

LMK02002ISQ/NOPB AKTIV

1 bis 800-MHz-Präzisions-Taktverteiler mit integrierter PLL und 4 LVPECL-Ausgängen
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
LMK02002ISQX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Gehäuse | Pins WQFN (RHS) | 48
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von LMK02002

  • 20 fs additive jitter
  • Integrated Integer-N PLL with outstanding normalized phase noise contribution of -224 dBc/Hz
  • Clock output frequency range of 1 to 800 MHz
  • 4 LVPECL clock outputs
  • Dedicated divider and delay blocks on each clock output
  • Pin compatible family of clocking devices
  • 3.15 to 3.45 V operation
  • Package: 48 pin LLP (7.0 x 7.0 x 0.8 mm)

  • Target Applications

  • Data Converter Clocking
  • Networking, SONET/SDH, DSLAM
  • Wireless Infrastructure
  • Medical
  • Test and Measurement
  • Military / Aerospace

  • Beschreibung von LMK02002

    The LMK02002 precision clock conditioner combines the functions of jitter cleaning/reconditioning, multiplication, and distribution of a reference clock. The device integrates a high performance Integer-N Phase Locked Loop (PLL), and four LVPECL clock output distribution blocks.

    Each clock distribution block includes a programmable divider, a phase synchronization circuit, a programmable delay, a clock output mux, and an LVPECL output buffer. This allows multiple integer-related and phase-adjusted copies of the reference to be distributed to eight system components.

    The clock conditioner comes in a 48-pin LLP package and is footprint compatible with other clocking devices in the same family.


    Preis

    Menge Preis
    +

    Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

    LMK02002ISQX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
    Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
    Bestand
    Menge | Preis 1ku | +

    Trägeroptionen

    Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

    Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

    Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

    TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

    Mehr erfahren

    Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

    Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

    Mehr erfahren