LMP7708MME/NOPB

AKTIV

Präziser Dual-Verstärker, CMOS-Eingang, PRIO, großer Versorgungsspannungsbereich, dekompensiert | DGK | 8 | -40 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: LMP7708MME/NOPB.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
open-in-new Alternativen anzeigen
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMP7708MM/NOPB AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available
LMP7708MMX/NOPB AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.500 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls Sn
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VSSOP (DGK) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von LMP7708

  • Unless Otherwise Noted, Typical Values at VS = 5V.
  • Input Offset Voltage (LMP7707) ±200 µV (Max)
  • Input Offset Voltage (LMP7708/LMP7709) ±220 µV (Max)
  • Input Bias Current ±200 fA
  • Input Voltage Noise 9 nV/√Hz
  • CMRR 130 dB
  • Open Loop Gain 130 dB
  • Temperature Range −40°C to 125°C
  • Gain Bandwidth Product (AV =10) 14 MHz
  • Stable at a Gain of 10 or Higher
  • Supply Current (LMP7707) 715 µA
  • Supply Current (LMP7708) 1.5 mA
  • Supply Current (LMP7709) 2.9 mA
  • Supply Voltage Range 2.7V to 12V
  • Rail-to-Rail Input and Output

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von LMP7708

The LMP7707/LMP7708/LMP7709 devices are single, dual, and quad low offset voltage, rail-to-rail input and output precision amplifiers which each have a CMOS input stage and a wide supply voltage range. The LMP7707/LMP7708/LMP7709 are part of the LMP precision amplifier family and are ideal for sensor interface and other instrumentation applications. These decompensated amplifiers are stable at a gain of 6 and higher.

The ensured low offset voltage of less than ±200 µV along with the ensured low input bias current of less than ±1 pA make the LMP7707/LMP7708/LMP7709 ideal for precision applications. The LMP7707/LMP7708/LMP7709 are built utilizing VIP50 technology, which allows the combination of a CMOS input stage and a supply voltage range of 12V with rail-to-rail common mode voltage capability. The LMP7707/LMP7708/LMP7709 are the perfect choice in many applications where conventional CMOS parts cannot operate due to the voltage conditions.

The unique design of the rail-to-rail input stage of each of the LMP7707/LMP7708/LMP7709 significantly reduces the CMRR glitch commonly associated with rail-to-rail input amplifiers. Both sides of the complimentary input stage have been trimmed, thereby reducing the difference between the NMOS and PMOS offsets. The output swings within 40 mV of either rail to maximize the signal dynamic range in applications requiring low supply voltage.

The LMP7707 is offered in the space-saving 5-pin SOT-23 and 8-pin SOIC packages, the LMP7708 is offered in the 8-pin VSSOP and 8-pin SOIC packages, and the quad LMP7709 is offered in the 14-pin TSSOP and 14-pin SOIC packages. These small packages are ideal solutions for area constrained PC boards and portable electronics.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMP7708MM/NOPB AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available
LMP7708MMX/NOPB AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.500 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren