Produktdetails

Frequency range 13.56 MHz Standard ISO 15693, ISO 18000-3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Transmission principle FDX - ASK, FSK
Frequency range 13.56 MHz Standard ISO 15693, ISO 18000-3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Transmission principle FDX - ASK, FSK
WAFERSALE (YS) — See data sheet
  • Low-Power Full-Duplex Transponder IC
  • Operates With 13.56-MHz Carrier Frequency
  • Compliant With ISO/IEC 15693 and ISO/IEC 18000-3
  • Each IC Has a 64-Bit Factory-Programmed Unique Address (UID)
  • Low-Power Full-Duplex Transponder IC
  • Operates With 13.56-MHz Carrier Frequency
  • Compliant With ISO/IEC 15693 and ISO/IEC 18000-3
  • Each IC Has a 64-Bit Factory-Programmed Unique Address (UID)

The Tag-it HF-I Plus Transponder IC is part of TI's 13.56-MHz product family, which is based on the ISO/IEC 15693 standard for contactless integrated circuit cards (vicinity cards) and ISO/IEC 18000-3 standard for item management. The Tag-it HF-I Plus Transponder IC builds the basis for various available inlay shapes, which are used as consumable smart labels in markets requiring quick and accurate identification of items

The Tag-it HF-I Plus Transponder IC is part of TI's 13.56-MHz product family, which is based on the ISO/IEC 15693 standard for contactless integrated circuit cards (vicinity cards) and ISO/IEC 18000-3 standard for item management. The Tag-it HF-I Plus Transponder IC builds the basis for various available inlay shapes, which are used as consumable smart labels in markets requiring quick and accurate identification of items

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Datenblatt Tag-it HF-I Plus Transponder IC Reference Guide datasheet 26.09.2007

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
WAFERSALE (YS) — Ultra Librarian

Bestellen & Qualität

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos