SN55ALS160

AKTIV

SN55ALS160

AKTIV

Produktdetails

Protocols Military Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Protocols Military Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CFP (W) 20 90.5828 mm² (— mm × — mm) LCCC (FK) 20 79.0321 mm² (— mm × — mm) CDIP (J) 20 167.464 mm² (— mm × — mm)
Für dieses Produkt sind keine Details verfügbar.
Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Ähnliche Funktionalität wie der verglichene Baustein.
SN65C1167E AKTIV Zwei differenzielle Treiber und Empfänger mit ± 8 kV ESD-Schutz gemäß IEC, aus Space Enhanced Plasti Catalog dual channel version

Bestellen & Qualität

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​