SN65MLVD080DGG

AKTIV

8-kanaliger M-LVDS-Transceiver, halbduplex | DGG | 64 | -40 to 85

Gleich wie: SN65MLVD080DGG.B, SN65MLVD080DGGG4 Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

SN65MLVD080DGGR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins TSSOP (DGG) | 64
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 25 | TUBE

Merkmale von SN65MLVD080

  • Low-Voltage Differential 30- Line Drivers and Receivers for Signaling Rates(1) Up to 250 Mbps; Clock Frequencies Up to 125 MHz
  • Meets or Exceeds the M-LVDS Standard TIA/EIA-899 for Multipoint Data Interchange
  • Controlled Driver Output Voltage Transition Times for Improved Signal Quality
  • –1 V to 3.4 V Common-Mode Voltage Range Allows Data Transfer With 2 V of Ground Noise
  • Bus Pins High Impedance When Driver Disabled or VCC ≤ 1.5 V
  • Independent Enables for each Driver
  • Bus Pin ESD Protection Exceeds 8 kV
  • Packaged in 64-Pin TSSOP (DGG)
  • M-LVDS Bus Power Up/Down Glitch Free
  • APPLICATIONS
    • Parallel Multipoint Data and Clock Transmission Via Backplanes and Cables
    • Low-Power High-Speed Short-Reach Alternative to TIA/EIA-485
    • Cellular Base Stations
    • Central-Office Switches
    • Network Switches and Routers

(1)The signaling rate of a line, is the number of voltage transitions that are made per second expressed in the units bps (bits per second).

Beschreibung von SN65MLVD080

The SN65MLVD080 and SN65MLVD082 provide eight half-duplex transceivers for transmitting and receiving Multipoint-Low-Voltage Differential Signals in full compliance with the TIA/EIA-899 (M-LVDS) standard, which are optimized to operate at signaling rates up to 250 Mbps. The driver outputs have been designed to support multipoint buses presenting loads as low as 30- and incorporates controlled transition times to allow for stubs off of the backbone transmission line.

The M-LVDS standard defines two types of receivers, designated as Type-1 and Type-2. Type-1 receivers (SN65MLVD080) have thresholds centered about zero with 25 mV of hysteresis to prevent output oscillations with loss of input; Type-2 receivers (SN65MLVD082) implement a failsafe by using an offset threshold. In addition, the driver rise and fall times are between 1 and 1.5 ns, complying with the M-LVDS standard to provide operation at 250 Mbps while also accommodating stubs on the bus. Receiver outputs are slew rate controlled to reduce EMI and crosstalk effects associated with large current surges. The M-LVDS standard allows for 32 nodes on the bus providing a high-speed replacement for RS-485 where lower common-mode can be tolerated or when higher signaling rates are needed.

The driver logic inputs and the receiver logic outputs are on separate pins rather than tied together as in some transceiver designs. The drivers have separate enables (DE) and the receivers are enabled globally through (RE)\. This arrangement of separate logic inputs, logic outputs, and enable pins allows for a listen-while-talking operation. The devices are characterized for operation from –40°C to 85°C.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

SN65MLVD080DGGR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren