TAS5701PAP

AKTIV

Klasse-D-Audioverstärker mit 20 W Stereo, 0 bis 21 V Versorgungsspannung, Digitaleingang, Open-Loop, mit Hardwaresteuerung | PAP | 64 | 0 to 85

Gleich wie: TAS5701PAP.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TAS5701PAPR AKTIV
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Call TI
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins HTQFP (PAP) | 64
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 85
Gehäusemenge | Träger 160 | JEDEC TRAY (5+1)

Merkmale von TAS5701

  • Audio Input/Output
    • 20-W Into an 8- Load From an 18-V Supply
    • Wide PVDD Range (0 V to 21 V)
    • Efficient Class-D Operation Eliminates Need for Heat Sinks
    • Two Serial Audio Inputs (3 Audio channels)
    • Supports 32-kHz to 192-kHz Sample Rates (LJ/RJ/I2S)
    • Line-Level Subwoofer PWM Outputs
  • Audio/PWM Processing
    • BD (Filter-free) Modulation Supporting Bridge-Tied Loads ONLY
    • 4-Step Volume Control (0 dB, 6 dB, 12 dB, 18 dB)
      – All Channels Share Same Control
    • Soft Mute (50% Duty Cycle)
    • DC Blocking Filters
    • Fixed Maximum Modulation Limit At 97.7%
    • ≥100-dB SNR – Measured at Maximum Output With THD+N = 1%, 1 kHz,
      A-Weighted Noise, Gain = 0 dB
    • THD < 0.1% at 1/2 Rated Power
  • General Features
    • 5-V Tolerant Inputs (See pin list for details on which inputs are 5-V tolerant)
    • Shutdown Mode for Low Power Consumption
    • Thermal and Short-Circuit Protection
    • Autodetect: Automatically Detect Sample-Rate Changes –
      No Need for External Microprocessor Intervention

Beschreibung von TAS5701

The TAS5701 is a 20-W efficient, digital audio power amplifier for driving stereo bridge-tied speakers. Two serial data inputs support up to 3 discrete audio channels. The SDIN1 input is routed to the internal left and right outputs. The SDIN2 input is dedicated to the SUB_PWM± outputs.

The TAS5701 is a clock slave-only device receiving clocks from external sources. The TAS5701 operates at a 384-kHz switching rate for 32-, 48-, 96-, and 192-kHz data and 352.8-kHz switching rate 44.1-,88.2-, and 176.4-kHz data. The 8× oversampling combined with the fourth-order noise shaper provides a flat noise floor and excellent dynamic range from 20 Hz to 20 kHz.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TAS5701PAPR AKTIV
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren