TAS5705PAP

AKTIV

Class-D-Audioverstärker, 20 W Stereo, 8- bis 23-V-Stromversorgung, Digitaleingang, Open-Loop, mit Lautsprecher-EQ und DRC | PAP | 64 | 0 to 85

Gleich wie: TAS5705PAP.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TAS5705PAPR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Gehäuse | Pins HTQFP (PAP) | 64
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 85
Gehäusemenge | Träger 160 | JEDEC TRAY (5+1)

Merkmale von TAS5705

  • Audio Input/Output
    • 20-W Into an 8- Load From an 18-V Supply
    • Wide Power-Supply Range From (8 V to 23 V)
    • Efficient Class-D Operation Eliminates Need for Heat Sinks
    • Requires Only Two Power-Supply Rails
    • Two Serial Audio Inputs (Four Audio Channels)
    • Supports 32-kHz–192-kHz Sample Rates (LJ/RJ/I2S)
    • Headphone PWM Outputs
    • Subwoofer PWM Outputs
  • Audio/PWM Processing
    • Independent Channel Volume Controls With 24-dB to –100-dB Range
    • Soft Mute (50% Duty Cycle)
    • Programmable Dynamic Range Control
    • 16 Adaptable Biquads for Speaker EQ
      • Seven Biquads for Left and Right Channels
      • Two Biquads for Subwoofer Channel
    • Adaptive Coefficients for DRC Filters
    • Programmable Input and Output Mixers
    • DC Blocking Filters
    • Loudness Compensation for Subwoofer
    • Automatic Sample Rate Detection and Coefficient Banking for DRC and EQ
  • General Features
    • Serial Control Interface Operational Without MCLK
    • Factory-Trimmed Internal Oscillator Enables Automatic Detection of Incoming Sample Rates
    • Thermal and Short-Circuit Protection
  • Benefits
    • EQ: Speaker Equalization Improves Audio Performance
    • DRC: Dynamic Range Compression. Enables Power Limiting, Speaker Protection, Easy Listening, Night-Mode Listening
    • Autobank Switching: Preload Coefficients for Different Sample Rates. No Need to Write Any Coefficients to the Part When Sample Rate Changes.
    • Autodetect: Automatically Detects Sample-Rate Changes. No Need for External Microprocessor Intervention

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von TAS5705

The TAS5705 is a 20-W, efficient, digital audio power amplifier for driving stereo bridge-tied speakers. Two serial data inputs allow processing of up to four discrete audio channels and seamless integration to most digital audio processors and MPEG decoders. The device accepts a wide range of input data and clock rates. A fully programmable data path allows these channels to be routed to the internal speaker drivers or output via the line-level subwoofer or headphone PWM outputs.

The TAS5705 is a slave-only device receiving clocks from external sources. The TAS5705 operates at a 384-kHz switching rate for 32-, 48-, 96-,and 192-kHz data and 352.8-kHz switching rate for 44.1-, 88.2- and 176.4-kHz data. The 8× oversampling combined with the fourth-order noise shaper provides a flat noise floor and excellent dynamic range from 20 Hz to 20 kHz.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TAS5705PAPR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren