TAS5708PHPR

AKTIV

Class-D-Audioverstärker, 20 W Stereo, 10- bis 26-V-Versorgungsspannung, Digitaleingang, Closed-Loop, mit EQ und DRC | PHP | 48 | 0 to 85

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TAS5708PHPR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TAS5708PHP AKTIV
Gehäusemenge | Träger 250 | JEDEC TRAY (5+1)
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Weitere TAS5708 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins HTQFP (PHP) | 48
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 85
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R

Merkmale von TAS5708

  • Audio Input/Output
    • 20-W Into an 8-Ω Load From an 18-V Supply
    • Wide PVCC Range (10 V to 26 V); 3.3 V Digital Supply
    • Supports One Serial Audio Input (8 kHz - 48 kHz Sample Rates) (LJ/RJ/I2S)
    • Power-Stage Feedback Allows Operation From Poorly Regulated Power Supplies
  • Audio/PWM Processing
    • Factory-Trimmed Internal Oscillator for Automatic Rate Detection
    • High-End 32-Bit Data Path Audio Processor
    • 14 Biquads for Speaker EQ
    • Dynamic Range Control (DRC)
  • Benefits
    • EQ: Speaker Equalization Improves Audio Performance
    • DRC: Enables Speaker Protection and Night-Mode Listening.
    • Autobank Switching: Preloaded Coefficients for Three Different Sample Rates Eliminates the Need to Update Coefficients When Sample Rate Changes
    • Autodetect: Automatically Detects Sample-Rate Changes Eliminating the Need for External Microprocessor Intervention
    • Closed-Loop Power Stage: Enables Wide PVCC Operating Range and Reduced Power Supply Ripple Distortion

Beschreibung von TAS5708

The TAS5708 is a 20-W, efficient, digital audio power amplifier for driving stereo bridge-tied speakers. A 32-bit datapath eliminates the need for pre-scaling before processing and preserves signal integrity without sacrificing dynamic range. A digital audio processor with fully programmable digital filters allows designers to custom tune speakers for optimum sound in small enclosures. A programmable DRC can adjust power levels for a scaleable design while also enabling night-mode listening modes.

The closed-loop architecture allows the device to operate from poorly regulated supplies. Figure 1 below shows the benefit of the feedback architecture when a noisy supply (1kHz, 500mVpp ripple) modulates a 10kHz audio input. The figure shows a 40dB improvement in sideband suppression when compared to an open-loop design. This correlates directly to a 24dB improvement in distortion as seen in Figure 2.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TAS5708PHP AKTIV
Gehäusemenge | Träger 250 | JEDEC TRAY (5+1)
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren