TAS5713PHPRG4

AKTIV

Class-D-Audioverstärker, 25 W Stereo, 8- bis 26-V-Versorgungsspannung, Digitaleingang, Open-Loop, mit EQ und DRC | PHP | 48 | 0 to 85

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TAS5713PHPRG4.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Gehäuse | Pins HTQFP (PHP) | 48
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 85
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R

Merkmale von TAS5713

  • Audio Input/Output
    • 25-W Into an 8- Load From a 20-V Supply
    • Wide PVDD Range, From 8 V to 26 V
    • Supports BTL Configuration With 4- Load
    • Efficient Class-D Operation Eliminates Need for Heatsinks
    • One Serial Audio Input (Two Audio Channels)
    • I2C Address Selection Pin (Chip Select)
    • Single Output Filter PBTL Support
    • Supports 8-kHz to 48-kHz Sample Rate (LJ/RJ/I2S)
  • Audio/PWM Processing
    • Independent Channel Volume Controls With Gain of 24 dB to Mute
    • Programmable Two-Band Dynamic-Range Control
    • 22 Programmable Biquads for Speaker EQ and Other Audio-Processing Features
    • Programmable Coefficients for DRC Filters
    • DC Blocking Filters
  • General Features
    • I2C Serial Control Interface Operational Without MCLK
    • Requires Only 3.3 V and PVDD
    • No External Oscillator: Internal Oscillator for Automatic Rate Detection
    • Surface-Mount, 48-Pin, 7-mm × 7-mm HTQFP Package
    • Thermal and Short-Circuit Protection
    • 106-dB SNR, A-Weighted
    • AD and BD PWM-Mode Support
    • Up to 90% Efficient
  • Benefits
    • EQ: Speaker Equalization Improves Audio Performance
    • DRC: Dynamic Range Compression. Can Be Used As Power Limiter.
      Enables Speaker Protection, Easy Listening, Night-Mode Listening
    • Autobank Switching: Preload Coefficients for Different Sample Rates.
      No Need to Write New Coefficients to the Part When Sample Rate Changes
    • Autodetect: Automatically Detects Sample-Rate Changes.
      No Need for External Microprocessor Intervention

Beschreibung von TAS5713

The TAS5713 is a 25-W, efficient, digital-audio power amplifier for driving stereo bridge-tied speakers. One serial data input allows processing of up to two discrete audio channels and seamless integration to most digital audio processors and MPEG decoders. The device accepts a wide range of input data and data rates. A fully programmable data path routes these channels to the internal speaker drivers.

The TAS5713 is a slave-only device receiving all clocks from external sources. The TAS5713 operates with a PWM carrier between a 384-kHz switching rate and a 352-KHz switching rate, depending on the input sample rate. Oversampling combined with a fourth-order noise shaper provides a flat noise floor and excellent dynamic range from 20 Hz to 20  kHz..

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren