TAS5721DCAR

AKTIV

Class-D-Audioverstärker, 10 W Stereo, 8 bis 26,4 V, digitaler Eingang, Open Loop, mit 2.1-Unterstützung & HP | DCA | 48 | 0 to 85

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TAS5721DCAR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TAS5721DCA AKTIV
Gehäusemenge | Träger 40 | TUBE
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Gehäuse | Pins HTSSOP (DCA) | 48
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von TAS5721

  • Audio Input/Output
    • 10 W x 2 into 8 Ω With PVDD = 24 V
    • 8 W × 2 + 12 W × 1 into 8 Ω With PVDD = 24 V
    • Supports 2.0, Single Device 2.1, and Mono Modes
    • Supports 8-kHz to 48-kHz Sample Rate (LJ/RJ/I2S)
    • Integrated DirectPath™ Headphone Amplifier and 2 VRMS Line Driver
  • Audio/PWM Processing
    • Independent Channel Volume Controls With 24-dB to Mute in 0.5 dB Steps
    • Separate Dynamic Range Control for Satellite and Sub Channels
    • 21 Programmable Biquads for Speaker EQ
    • Programmable Two-Band Dynamic Range Control
    • Support for 3D Effects
  • General Features
    • I2C™ Serial Control Interface Operational Without MCLK
    • Configurable I2C Address (0x34 or 0x36)
    • Automatic Sample Rate Detection
    • Thermal and Short-Circuit Protection
    • Wide PVDD Supply Range (4.5 V to 24 V)

Beschreibung von TAS5721

The TAS5721 is an efficient, digital-input audio amplifier for driving 2.0 speaker systems configured as a bridge tied load (BTL), 2.1 systems with two satellite speakers and one subwoofer, or in PBTL systems driving a single speaker configured as a parallel bridge tied load (PBTL). One serial data input allows processing of up to two discrete audio channels and seamless integration to most digital audio processors and MPEG decoders. The device accepts a wide range of input data formats and sample rates. A fully programmable data path routes these channels to the internal speaker drivers.

The TAS5721 is a slave-only device, receiving all clocks from external sources. The TAS5721 operates with a PWM carrier frequency between a 384-kHz switching rate and a 288-KHz switching rate, depending on the input sample rate. Oversampling, combined with a fourth-order noise shaper, provides a flat noise floor and excellent dynamic range from 20 Hz to 20 kHz.

An integrated ground centered DirectPath™ combination headphone amplifier and 2VRMS line driver is integrated in the TAS5721.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TAS5721DCA AKTIV
Gehäusemenge | Träger 40 | TUBE
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren