TAS5822MDCPR

AKTIV

Induktorloser Stereoverstärker der Klasse D für 35 W mit Digitaleingang, Closed-Loop-Rückkopplung und erweiterter 96-kHz-Verarbeitung | DCP | 38 | -40 to 85

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TAS5822MDCPR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
open-in-new Alternativen anzeigen
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Gehäuse | Pins HTSSOP (DCP) | 38
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von TAS5822M

  • Flexible audio I/O:
    • Supports 32, 44.1, 48, 88.2, 96 kHz sample rates
    • I2S, LJ, RJ, TDM
    • SDOUT for audio monitoring, sub-channel or echo cancellation
    • PLL integrated, supports 3-Wire digital audio interface (no MCLK required)
    • Supports stereo bridge-tied or mono parallel bridge-tied loads (BTL and PBTL)
  • Efficient class-D operation:
    • > 90% power efficiency, 90 mΩ RDSon
  • Supports multiple output configurations
    • 2 × 35 W in 2.0 Mode (8-Ω, 24 V, THD+N=1%)
    • 2 × 22 W in 2.0 Mode (6-Ω, 18 V, THD+N=1%)
  • Excellent audio performance:
    • THD+N ≤ 0.06% at 1 W, 1 kHz, PVDD = 24 V
    • SNR ≥ 110 dB (A-weighted), ICN ≤ 40 µVRMS
  • Enhanced audio processing:
    • Sample rate convertor
    • 96-kHz processor sampling
    • DC blocking, 2 ×14 BQs, THD manager
    • DPEQ, Volume Control
    • Input Mixer, Output Crossbar
    • 4th order 2-Band DRC + AGL
    • Over temperature fold back
  • Flexible power supply configurations
    • PVDD: 4.5 V to 26.4 V
    • DVDD and I/O: 1.8 V or 3.3 V
  • Excellent Integrated self-protection:
    • Over-current error (OCE)
    • Over-temperature warning (OTW)
    • Over-temperature error (OTE)
    • Under/over-voltage lock-out (UVLO/OVLO)
  • Easy system integration
    • I2C Software Control
    • Reduced solution size
      • Less passives required compared with open loop devices
      • Ultra Low EMI with latest EMI technology
      • No large inductors required for most applications

Beschreibung von TAS5822M

The TAS5822M is a High Efficiency digital input Class-D audio amplifier for driving loudspeakers used in consumer, commercial, and industrial electronics. .

The high-performance closed loop architecture and wide-switching frequency range reduces the solution size by reducing passive components and minimize the inductor size in most applications. TAS5822M has an integrated audio processor with up to 96-kHz architecture support advanced process flow.

This device supports high efficiency 1SPW modulation with adjustable Class D loop bandwidth to achieve good audio performance.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren