TL026CP

AKTIV

Differenzieller Ein-Kanal-Hochfrequenzverstärker mit AGC, 16 V | P | 8 | 0 to 70

Gleich wie: TL026CP.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar

open-in-new Alternativen vergleichen

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung.

TL071HIDR AKTIV In-to-V+-Single-Operationsverstärker, 40 V, 5 MHz, 4 mV Offsetspannung, 20 V/µs, Betriebstemperaturbereich –40 °C bis 125 °C | D | 8 | -40 to 125 Wider supply voltage (4.5V to 40V), higher GBW (5.25MHz), faster slew rate (20V/μs), lower power (0.9375mA), higher output current (26mA), wider temp range (-40 to 125°C)

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss N/A for Pkg Type
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
Weitere TL026 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins PDIP (P) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 50 | TUBE

Merkmale von TL026

  • Low Output Common-Mode Sensitivity to AGC Voltages
  • Input and Output Impedances Independent of AGC Voltage
  • Peak Gain . . . 38 dB Typ
  • Wide AGC Range . . . 50 dB Typ
  • 3-dB Bandwidth . . . 50 MHz
  • Other Characteristics Similar to NE592 and uA733

Beschreibung von TL026

This device is a monolithic two-stage high-frequency amplifier with differential inputs and outputs.

Internal feedback provides wide bandwidth, low phase distortion, and excellent gain stability. Variable gain based on signal summation provides large AGC control over a wide bandwidth with low harmonic distortion. Emitter-follower outputs enable the device to drive capacitive loads. All stages are current-source biased to obtain high common-mode and supply-voltage rejection ratios. The gain may be electronically attenuated by applying a control voltage to the AGC pin. No external compensation components are required.

This device is particularly useful in TV and radio IF and RF AGC circuits, as well as magnetic-tape and disk-file systems where AGC is needed. Other applications include video and pulse amplifiers where a large AGC range, wide bandwidth, low phase shift, and excellent gain stability are required.

The TL026C is characterized for operation from 0°C to 70°C.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren