TL054CD

OBSOLET

Vierfach-Operationsverstärker, 30 V, 3,3 MHz, hohe Anstiegsrate (20 V/µs), In to V+ | D | 14 | 0 to 70

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available
TL054CD wird nicht mehr produziert
open-in-new Alternativen vergleichen

Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität.

TL074HIDR AKTIV In-to-V+-Vierfach-Operationsverstärker, 40 V, 5 MHz, 4-mV-Offsetspannung, 20 V/µs, Betriebstemperaturbereich –40 °C bis 125 °C | D | 14 | -40 to 125
TL084HIDR AKTIV In-to-V+-Vierfach-Operationsverstärker, 40 V, 5,25 MHz, 4-mV-Offsetspannung, 20 V/µs, Betriebstemperaturbereich –40 °C bis 125 °C | D | 14 | -40 to 125
TL054CDR AKTIV Vierfach-Operationsverstärker, 30 V, 3,3 MHz, hohe Anstiegsrate (20 V/µs), In to V+ | D | 14 | 0 to 70 Replacement

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TL054CDR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
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
Weitere TL054 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (D) | 14
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 50 | TUBE

Merkmale von TL054

  • Direct upgrades to TL07x and TL08x FET operational amplifiers
  • On-chip offset-voltage trimming for improved DC performance

Beschreibung von TL054

The TL05x series of FET-Input operational amplifiers offers improved dc and ac characteristics over the TL07x and TL08x families of FET operational amplifiers. Texas Instruments improved FET process and optimized designs also yield improved bandwidth and slew rate without increased power consumption. The TL05x devices are pin-compatible with the TL07x and TL08x and can be used to upgrade existing circuits or for excellent performance in new designs.

FET operational amplifiers offer the inherently higher input impedance of the FET-Input transistors, without sacrificing the output drive associated with bipolar amplifiers. This makes them better designed for interfacing with high-impedance sensors or very low-level ac signals.

The TL05x family are designed to offer higher precision and better ac response than the TL08x, with the low noise floor of the TL07x. Designers requiring significantly faster ac response can consider the Excalibur TLE208x and TLE207x families of FET operational amplifiers.

Because FET operational amplifiers are designed for use with dual power supplies, care must be taken to observe common-mode input voltage limits and output swing when operating from a single supply. DC biasing of the input signal is required, and loads terminated to a virtual-ground node at mid-supply. Texas Instruments TLE2426 integrated virtual ground generator is useful when operating FET amplifiers from single supplies.

The TL05x are fully specified at ±15V and ±5V. For operation in low-voltage and/or single-supply systems, Texas Instruments LinCMOS families of operational amplifiers (TLC-prefix) are recommended. When moving from FET to CMOS amplifiers, particular attention to be paid to the slew rate and bandwidth requirements, and also the output loading.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TL054CDR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren