TL092CPSR

AKTIV

Zweifach-Operationsverstärker, 36 V, 1 MHz, in zu V- | PS | 8 | 0 to 70

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TL092CPSR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar

open-in-new Alternativen vergleichen

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung.

TL062CDR AKTIV Zweifach-Operationsverstärker, 30 V, 1 MHz, In zu V+ | D | 8 | 0 to 70 Faster slew rate (3.5V/μs), lower power (0.2mA), wider temp range (-40 to 85°C)
TL072HIDR AKTIV In-to-V+-Dual-Operationsverstärker, 40 V, 5 MHz, 4 mV Offsetspannung, 20 V/µs, Betriebstemperaturbereich -40 °C bis 125 °C | D | 8 | -40 to 125 Wider supply (4.5V to 40V), higher GBW (5.25MHz), faster slew rate (20V/µs), lower offset (4mV), lower offset drift (2µV/°C), lower power (0.9375mA), wider temperature range (-40 to 125°C); No newer alternate in SOP package
TLV9302IDR AKTIV Energieeffizienter Zweifach-Operationsverstärker, 40 V, 1 MHz | D | 8 | -40 to 125 Wider supply voltage (4.5V to 40V), faster slew rate (3V/μs), lower offset voltage (2.5mV), lower power (0.15mA), lower noise (33nV/√Hz), higher output current (60mA), wider temp range (-40 to 125°C)

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Weitere TL092 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOP (PS) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von TL092

  • Wide Range of Supply Voltages; Single Supply ...3 V to 36 V, or Dual Supplies
  • Class AB Output Stage
  • High-Impedance N-Channel-JFET Input Stage ...1012 Typ
  • Internal Frequency Compensation
  • Short-Circuit Protection
  • Input Common Mode Includes VCC–
  • Low Input Offset Current . . . 50 pA
  • Low Input Bias Current . . . 200 pA Typ

Beschreibung von TL092

The TL092 JFET-input operational amplifier is similar in performance to the MC3403 family, but with much higher input impedance derived from a FET input stage. The N-channel-JFET input stage allows a common-mode input voltage range that includes the negative supply voltage and offers a typical input impedance of 1012 , a typical input offset current of 50 pA, and a typical input bias current of 200 pA. This device is designed to operate from a single supply over a range of 3 V to 36 V. Operation from split supplies also is possible, provided the difference between the two supplies is 3 V to 36 V. Output voltage range is from VCC– to VCC+ – 1.3 V, with a load resistor to VCC–.

The TL092 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren