TL103WBIDDFR

AKTIV

Zweifach-Operationsverstärker mit niedriger Offsetspannung, 36 V, 1,2 MHz, mit interner Referenz | DDF | 8 | -40 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TL103WBIDDFR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins SOT-23-THN (DDF) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TL103WB

  • New TL103WB, a pin-compatible upgrade to the TL103W and TL103WA
  • Improved specifications of B version amplifiers:
    • Supply range: 3V to 36V
    • Low maximum input offset voltage: ±2mV (25°C) and ±2.5mV (full temperature)
    • Gain bandwidth: 1.2MHz
    • Total supply current: 550µA
    • EMI rejection: integrated RF and EMI filter
    • Temperature range: –40°C to 125°C
  • Improved specifications of B version reference:
    • Fixed 2.5V reference
    • Tight tolerance maximum of 0.44% (25°C) and 1.04% (full temperature)
    • Wide sink-current range: 0.2mA (typical) to 100mA

Beschreibung von TL103WB

The TL103Wx devices combine the building blocks of a dual operational amplifier and a fixed voltage reference – both of which are often used in the control circuitry of switch-mode and linear power supplies. OP AMP1 has the noninverting input internally tied to a fixed 2.5V reference, while OP AMP2 is independent, with both inputs uncommitted.

The upgraded TL103WB features improvements such as a wider supply range (up to 36V), lower supply current (275µA/amp) and tighter voltage regulation. This regulation can be achieved through low offset voltages for both operational amplifiers (0.3mV typical) and tight tolerances for the voltage reference (0.44% at 25°C and 1.04% over operating temperature range).

The TL103WB has a widened temperature range of –40°C to 125°C.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren