TLC2201CDR

AKTIV

Präziser, rauscharmer Operationsverstärker, Rail-to-Rail-Ausgang | D | 8 | 0 to 70

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TLC2201CDR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar

open-in-new Alternativen vergleichen

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung.

OPA205ADR AKTIV Einzelner, rauscharmer, bipolarer Rail-to-Rail-Präzisions-E-trim™-Operationsverstärker mit niedrigem Eingangsvorstrom | D | 8 | -40 to 125 Improved offset voltage (0.025 mV), wider bandwidth (3.6 MHz), lower noise (7.2 nV/√Hz)
OPA196IDR AKTIV Einzel-36-V-Mehrzweckverstärker mit niedrigem Stromverbrauch und MUX-Eingang | D | 8 | -40 to 125 Improved offset voltage (0.1 mV) and wider bandwidth (2.5 MHz) at lower power (0.14 mA)

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TLC2201CD AKTIV
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Weitere TLC2201 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von TLC2201

  • B Grade Is 100% Tested for Noise
    • 30 nV/Hz Max at f = 10 Hz
    • 12 nV/Hz Max at f = 1 kHz
  • Low Input Offset Voltage . . . 500 µV Max
  • Excellent Offset Voltage Stability With Temperature . . . 0.5 µV/°C Typ
  • Rail-to-Rail Output Swing
  • Low Input Bias Current
    • 1 pA Typ at TA = 25°C
  • Common-Mode Input Voltage Range Includes the Negative Rail
  • Fully Specified For Both Single-Supply and Split-Supply Operation

Advanced LinCMOS is a trademark of Texas Instruments Incorporated.
All other trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von TLC2201

The TLC220x, TLC220xA, TLC220xB, and TLC220xY are precision, low-noise operational amplifiers using Texas Instruments Advanced LinCMOS™ process. These devices combine the noise performance of the lowest-noise JFET amplifiers with the dc precision available previously only in bipolar amplifiers. The Advanced LinCMOS™ process uses silicon-gate technology to obtain input offset voltage stability with temperature and time that far exceeds that obtainable using metal-gate technology. In addition, this technology makes possible input impedance levels that meet or exceed levels offered by top-gate JFET and expensive dielectric-isolated devices.

The combination of excellent DC and noise performance with a common-mode input voltage range that includes the negative rail makes these devices an ideal choice for high-impedance, low-level signal-conditioning applications in either single-supply or split-supply configurations.

The device inputs and outputs are designed to withstand –100-mA surge currents without sustaining latch-up. In addition, internal ESD-protection circuits prevent functional failures at voltages up to 2000 V as tested under MIL-PRF-38535, Method 3015.2; however, care should be exercised in handling these devices as exposure to ESD may result in degradation of the parametric performance.

The C-suffix devices are characterized for operation from 0°C to 70°C. The I-suffix devices are characterized for operation from –40°C to 85°C. The M-suffix devices are characterized for operation over the full military temperature range of –55°C to 125°C.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TLC2201CD AKTIV
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren