TLE2027CD

AKTIV

Rauscharmer Präzisions-Operationsverstärker | D | 8

Gleich wie: TLE2027CD.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

open-in-new Alternativen vergleichen

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung.

OPA211IDR AKTIV Stromsparender Präzisionsoperationsverstärker mit 1,1nV/rtHz Rauschen | D | 8 | -40 to 125
OPA211ID AKTIV Stromsparender Präzisionsoperationsverstärker mit 1,1nV/rtHz Rauschen | D | 8 | -40 to 125

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TLE2027CDR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Weitere TLE2027 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE

Merkmale von TLE2027

  • Outstanding Combination of dc Precision and AC Performance:
    • Unity-Gain Bandwidth . . . 15 MHz Typ
    • Vn . . . . .
      • 3.3 nV/Hz at f = 10 Hz Typ,
      • 2.5 nV/Hz at f = 1 kHz Typ
    • VIO . . . . 25 µV Max
    • AVD . . . . 45 V/µV Typ With RL = 2 k,
    • 19 V/µV Typ With RL = 600
  • Available in Standard-Pinout Small-Outline Package
  • Output Features Saturation Recovery Circuitry
  • Macromodels and Statistical information

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von TLE2027

The TLE20x7 and TLE20x7A contain innovative circuit design expertise and high-quality process control techniques to produce a level of ac performance and dc precision previously unavailable in single operational amplifiers. Manufactured using Texas Instruments state-of-the-art Excalibur process, these devices allow upgrades to systems that use lower-precision devices.

In the area of dc precision, the TLE20x7 and TLE20x7A offer maximum offset voltages of 100 µV and 25 µV, respectively, common-mode rejection ratio of 131 dB (typ), supply voltage rejection ratio of 144 dB (typ), and dc gain of 45 V/µV (typ).

The ac performance of the TLE2027 and TLE2037 is highlighted by a typical unity-gain bandwidth specification of 15 MHz, 55° of phase margin, and noise voltage specifications of 3.3 nV/Hz and 2.5 nV/Hz at frequencies of 10 Hz and 1 kHz respectively. The TLE2037 and TLE2037A have been decompensated for faster slew rate (–7.5 V/µs, typical) and wider bandwidth (50 MHz). To ensure stability, the TLE2037 and TLE2037A should be operated with a closed-loop gain of 5 or greater.

Both the TLE20x7 and TLE20x7A are available in a wide variety of packages, including the industry-standard 8-pin small-outline version for high-density system applications. The C-suffix devices are characterized for operation from 0°C to 70°C. The I-suffix devices are characterized for operation from –40°C to 105°C. The M-suffix devices are characterized for operation over the full military temperature range of –55°C to 125°C.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TLE2027CDR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren