TLE2072ACD

OBSOLET

Zweifach-Operationsverstärker, 38 V, 10 MHz, 40 V/µs Anstiegsrate, 2 mV Offsetspannung, In zu V+ | D | 8 | 0 to 70

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available
TLE2072ACD wird nicht mehr produziert
open-in-new Alternativen vergleichen

Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität.

TLE2072AIDR AKTIV Zweifach-Operationsverstärker, 38 V, 10 MHz, 40 V/µs Anstiegsrate, 2 mV Offsetspannung, In zu V+ | D | 8 | -40 to 85 Replacement
OPA2992IDR AKTIV 40 V, zweifacher 10,6 MHz rauscharmer Operationsverstärker, Rail-to-Rail-Ein- und Ausgang mit geringer Offsetspannung | D | 8 | -40 to 125
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
Weitere TLE2072A Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE

Merkmale von TLE2072A

  • Low offset voltage: ±300µV Typ (TLE2071A)
  • Low noise: 17nV/√Hz at 1kHz
  • Low bias current: ±15pA
  • Wider Supply Rails Increase Dynamic Signal Range to ±19V
  • Amplifier operates with differential inputs up to supply rail
  • Wide bandwidth: 10MHz GBW, unity-gain stable
  • Provides Maximum Noise Floor 17nV/√Hz

Beschreibung von TLE2072A

The TLE207x and TLE207xA family is a family of high voltage amplifiers which offer great DC precision and AC performance. This includes low noise floor and high slew rate, making TLE207x and TLE207xA family a flexible, high-performance amplifier. TLE207x and TLE207xA devices are great option for the following applications:

TLE207x and TLE207xA is available in standard packages PDIP and SOIC. The TLE207xM and TLE207xAM devices use the original design with JFET-input transistors and On-chip Zener trimming of offset voltage. The TLE207xM, TLE207xAM are available in CDIP, LCCC, and CFP For more information on packaging, see

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren