TLE2142AMUB

AKTIV

Dual-Präzisions-Operationsverstärker mit Hochgeschwindigkeit und hohem Antrieb | U | 10 | -55 to 125

AKTIV Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar
Gleich wie: 5962-9321604QHA, TLE2142AMUB.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar

open-in-new Alternativen vergleichen

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung.

TLV2262AMUB AKTIV Präziser Dual-Operationsverstärker Advanced LinCMOS™, niedrige Spannung, Rail-to-Rail, energieeffizient | U | 10 | -55 to 125

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

5962-9321604QHA AKTIV Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar
Gehäusemenge | Träger 25 | TUBE
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available
TLE2142AMUB.A AKTIV Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar
Gehäusemenge | Träger 25 | TUBE
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Military
RoHS No
REACH Affected
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SnPb
MSL-Rating/Spitzenrückfluss N/A for Pkg Type
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
Weitere TLE2142AM Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins CFP (U) | 10
Betriebstemperaturbereich (°C) -55 to 125
Gehäusemenge | Träger 25 | TUBE

Merkmale von TLE2142AM

  • Low noise
    • 10Hz . . . 15nV/√ Hz
    • 1kHz . . . 10.5nV/√ Hz
  • Load capability: 10000pF
  • Short-circuit output current: 20mA (minimum)
  • Slew rate: 27V/µs (minimum)
  • High gain-bandwidth product: 5.9MHz
  • Low VIO: 500µV maximum at 25°C
  • Single or split supply: 4V to 44V
  • Fast settling time:
    • 340ns to 0.1%
    • 400ns to 0.01%
  • Saturation recovery: 150ns
  • Large output swing:
    • VCC− + 0.1V to VCC+ − 1V

Beschreibung von TLE2142AM

The TLE214x and TLE214xA devices are high-performance, internally compensated operational amplifiers built using Texas Instruments complementary bipolar Excalibur process. The TLE214xA is a tighter offset voltage grade of the TLE214x. Both are pin-compatible upgrades to standard industry products.

The design incorporates an input stage that simultaneously achieves low audio-band noise of 10.5nV/√ Hz with a 10Hz 1/f corner and symmetrical 40V/µs slew rate typically with loads up to 800pF. The resulting low distortion and high power bandwidth are important in high-fidelity audio applications. A fast settling time of 430ns to 0.1% of a 10V step with a 2kΩ/100pF load is useful in fast actuator/positioning drivers. Under similar test conditions, settling time to 0.01% is 640ns.

Both versions can also be used as comparators. Differential inputs of VCC± can be maintained without damage to the device. Open-loop propagation delay with TTL supply levels is typically 200ns. This gives a good indication as to output stage saturation recovery when the device is driven beyond the limits of recommended output swing.

Both the TLE214x and TLE214xA are available in a wide variety of packages, including both the industry-standard 8-pin small-outline version and chip form for high-density system applications. The C-suffix devices are characterized for operation from 0°C to 70°C, I-suffix devices from −40°C to 105°C, and M-suffix devices over the full military temperature range of −55°C to 125°C.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

5962-9321604QHA AKTIV Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar
Gehäusemenge | Träger 25 | TUBE
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available
TLE2142AMUB.A AKTIV Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar
Gehäusemenge | Träger 25 | TUBE
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren