TLE2144MDWREP

AKTIV

Verbessertes Produkt – vierfache präzise Highspeed-Operationsverstärker, Excalibur-Prozess, rauscharm | DW | 16 | -55 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TLE2144MDWREP.A, V62/08620-03YE Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar

open-in-new Alternativen vergleichen

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung.

OPA4991MDYYREP AKTIV Raumfahrt-Produkt, Vierfach-Operationsverstärker 40 V, 4,5 MHz, Rail-To-Rail-Eingang/Ausgang | DYY | 14 | -55 to 125 Smaller packaging; Rail-to-rail I/O, wider supply range (2.7 V to 40 V), lower offset voltage (0.895 mV), lower noise (10.8 nV/√Hz), higher output current (75 mA)

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung HiRel Enhanced Product
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Weitere TLE2144-EP Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (DW) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -55 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von TLE2144-EP

  • Controlled Baseline
    • One Assembly Site
    • One Test Site
    • One Fabrication Site
  • Extended Temperature Performance of –55°C to 125°C
  • Enhanced Diminishing Manufacturing Sources (DMS) Support
  • Enhanced Product-Change Notification
  • Qualification Pedigree(1)
  • Low Noise
    • 10 Hz...15 nV/Hz
    • 1 kHz...10.5 nV/Hz
  • 10 000-pF Load Capability
  • 20-mA (Min) Short-Circuit Output Current
  • 27-V/µs Slew Rate (Min)
  • High Gain-Bandwidth Product...5.9 MHz
  • Low VIO...900 µV (Max) at 25°C
  • Single or Split Supply...4 V to 44 V
  • Fast Settling Time
    • 340 ns to 0.1%
    • 400 ns to 0.01%
  • Saturation Recovery...150 ns
  • Large Output Swing...VCC– + 0.1 V to VCC+ – 1 V

(1) Component qualification in accordance with JEDEC and industry standards to ensure reliable operation over an extended temperature range. This includes, but is not limited to Highly Accelerated Stress Test (HAST)or biased 85/85, temperature cycle, autoclave or unbiased HAST, electromigration, bond intermetallic life, and mold compound life. Such qualification testing should not be viewed as justifying use of this component beyond specificed performance and environmental limits.
Excalibur is a trademark of Texas Instruments.

Beschreibung von TLE2144-EP

The TLE214x devices are high-performance, internally compensated operational amplifiers built using the Texas Instruments complementary bipolar Excalibur. process. They are pin-compatible upgrades to standard industry products.

The design incorporates an input stage that simultaneously achieves low audio-band noise of 10.5 nV//100-pF load is useful in fast actuator/positioning drivers. Under similar test conditions, settling time to 0.01% is 400 ns.

The devices are stable with capacitive loads up to 10 nF, although the 6-MHz bandwidth decreases to 1.8 MHz at this high loading level. As such, the TLE214x are useful for low-droop sample-and-holds and direct buffering of long cables, including 4-mA to 20-mA current loops.

The special design also exhibits an improved insensitivity to inherent integrated circuit component mismatches as is evidenced by a 900-µV maximum offset voltage and 1.7-µV/°C typical drift. Minimum common-mode rejection ratio and supply-voltage rejection ratio are 85 dB and 90 dB, respectively.

Device performance is relatively independent of supply voltage over the ±2-V to ±22-V range. Inputs can operate between VCC– – 0.3 V to VCC+ – 1.8 V without inducing phase reversal, although excessive input current may flow out of each input exceeding the lower common-mode input range. The all-npn output stage provides a nearly rail-to-rail output swing of VCC– – 0.1 V to VCC+ – 1 V under light current-loading conditions. The device can sustain shorts to either supply since output current is internally limited, but care must be taken to ensure that maximum package power dissipation is not exceeded.

Both versions can also be used as comparators. Differential inputs of VCC± can be maintained without damage to the device. Open-loop propagation delay with TTL supply levels is typically 200 ns. This gives a good indication as to output stage saturation recovery when the device is driven beyond the limits of recommended output swing.

The TLE214x devices are available in industry-standard 8-pin and 16-pin small-outline packages. The devices are characterized for operation from –55°C to 125°C.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren