TLV2211CDBVR

OBSOLET

Einfach-Operationsverstärker, 10 V, 65 kHz, mit hohem Ausgangsstrom (10 mA) | DBV | 5 | 0 to 70

OBSOLET Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available
TLV2211CDBVR wird nicht mehr produziert
open-in-new Alternativen vergleichen

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung.

TLV9101IDBVR AKTIV Energieeffizienter Vierfach-Operationsverstärker Einfach-Operationsverstärker, 16 V, 1,1 MHz | DBV | 5 | -40 to 125

Ähnliche Funktionalität wie der verglichene Baustein.

TLV27L1IDBVR AKTIV Ein-Kanal-Operationsverstärker, 16 V, 160 kHz | DBV | 5 | -40 to 125 Replacement

Preis

Menge Preis

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TLV2211CDBVT OBSOLET Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
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
Weitere TLV2211 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TLV2211

  • Output Swing Includes Both Supply Rails
  • Low Noise...21 nV/ Hz Typ at f = 1 kHz
  • Low Input Bias Current...1 pA Typ
  • Very Low Power...11 µA Per Channel Typ
  • Common-Mode Input Voltage Range Includes Negative Rail
  • Wide Supply Voltage Range 2.7 V to 10 V
  • Available in the SOT-23 Package
  • Macromodel Included

Advanced LinCMOS is a trademark of Texas Instruments.

Beschreibung von TLV2211

The TLV2211 is a single low-voltage operational amplifier available in the SOT-23 package. It consumes only 11 µA (typ) of supply current and is ideal for battery-power applications. The TLV2211 has a 3-V noise level of 22 nV/ Hz at 1kHz; 5 times lower than competitive SOT-23 micropower solutions. The device exhibits rail-to-rail output performance for increased dynamic range in single- or split-supply applications. The TLV2211 is fully characterized at 3 V and 5 V and is optimized for low-voltage applications.

The TLV2211, exhibiting high input impedance and low noise, is excellent for small-signal conditioning for high-impedance sources, such as piezoelectric transducers. Because of the micropower dissipation levels combined with 3-V operation, these devices work well in hand-held monitoring and remote-sensing applications. In addition, the rail-to-rail output feature with single or split supplies makes this family a great choice when interfacing with analog-to-digital converters (ADCs).

With a total area of 5.6mm2, the SOT-23 package only requires one-third the board space of the standard 8-pin SOIC package. This ultra-small package allows designers to place single amplifiers very close to the signal source, minimizing noise pick-up from long PCB traces. TI has also taken special care to provide a pinout that is optimized for board layout. Both inputs are separated by GND to prevent coupling or leakage paths. The OUT and IN- terminals are on the same end of the board to provide negative feedback. Finally, gain setting resistors and decoupling capacitor are easily placed around the package.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TLV2211CDBVT OBSOLET Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren