TLV2785CPWR

AKTIV

Vier-Kanal-Operationsverstärker mit Abschaltfunktion, 3,6 V, 8 MHz | PW | 16 | 0 to 70

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TLV2785CPWR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar

open-in-new Alternativen vergleichen

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung.

TLV9064SIRTER AKTIV Rauscharmer Vierfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 10 MHz, für kostenoptimierte Anwendungen | RTE | 16 | -40 to 125 Wider supply voltage (1.8 V to 5.5 V), higher GBW (10 MHz), faster slew rate (6.5 V/μs), lower offset voltage (1.6 mV), lower power (0.538 mA), lower noise (16 nV/√Hz), higher output current (50 mA)
TLV9064IPWR AKTIV Rauscharmer Vierfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 10 MHz, für kostenoptimierte Anwendungen | PW | 14 | -40 to 125 Wider supply voltage (1.8 V to 5.5 V), higher GBW (10 MHz), faster slew rate (6.5 V/μs), lower offset voltage (1.6 mV), lower power (0.538 mA), lower noise (16 nV/√Hz), higher output current (50 mA)

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Weitere TLV2785 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von TLV2785

  • Supply Voltage Range...1.8 V to 3.6 V
  • Rail-to-Rail Input/Output
  • High Bandwidth...8 MHz
  • High Slew Rate...4.8 V/µs
  • VICR Exceeds Rails...–0.2 V to VDD+ 0.2
  • Supply Current...650 µA/Channel
  • Input Noise Voltage...9 nV/Hz\ at 10 kHz
  • Specified Temperature Range
    • 0°C to 70°C... Commercial Grade
    • –40°C to 125°C... Industrial Grade
  • Ultrasmall Packaging
  • Universal Operational Amplifier EVM

Beschreibung von TLV2785

The TLV278x single supply operational amplifiers provide rail-to-rail input and output capability. The TLV278x takes the minimum operating supply voltage down to 1.8 V over the extended industrial temperature range (–40°C to 125°C) while adding the rail-to-rail output swing feature. The TLV278x also provides 8 MHz bandwidth from only 650 µA of supply current. The maximum recommended supply voltage is 3.6 V, which allows the devices to be operated from (±1.8 V supplies down to ±0.9 V) two rechargable cells.

The combination of wide bandwidth, low noise, and low distortion makes it ideal for high speed and high resolution data converter applications.

All members are available in PDIP, SOIC, and the newer, smaller SOT-23 (singles), MSOP (duals), and TSSOP (quads).

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren