5-pin (DBV) package image

TLV6001RIDBVR NICHT FÜR NEUE DESIGNS EMPFOHLEN

Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz

NICHT FÜR NEUE DESIGNS EMPFOHLEN custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TLV6001RIDBVT NICHT FÜR NEUE DESIGNS EMPFOHLEN custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
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
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TLV6001

  • Precision Amplifiers for Cost-Sensitive Systems
  • Low Quiescent Current: 75 µA/ch
  • Supply Range: 1.8 V to 5.5 V
  • Input Voltage Noise Density: 28 nV/√Hz at 1 kHz
  • Rail-to-Rail Input and Output
  • Gain Bandwidth: 1 MHz
  • Low Input Bias Current: 1 pA
  • Low Offset Voltage: 0.75 mV
  • Unity-Gain Stable
  • Internal RF and EMI Filter
  • Extended Temperature Range:
    –40°C to +125°C

Beschreibung von TLV6001

The TLV600x family of single-, dual-, and quad-channel operational amplifiers is specifically designed for general-purpose applications. Featuring rail-to-rail input and output (RRIO) swings, low quiescent current (75 µA, typical), wide bandwidth (1 MHz) and low noise (28 nV/√Hz at 1 kHz), this family is attractive for a variety of applications that require a good balance between cost and performance, such as consumer electronics, smoke detectors, and white goods. The low-input-bias current (±1.0 pA, typical) enables the TLV600x to be used in applications with megaohm source impedances.

The robust design of the TLV600x provides ease-of-use to the circuit designer: unity-gain stability with capacitive loads of up to 150 pF, integrated RF/EMI rejection filter, no phase reversal in overdrive conditions, and high electrostatic discharge (ESD) protection (4-kV HBM).

The devices are optimized for operation at voltages as low as 1.8 V (±0.9 V) and up to 5.5 V (±2.75 V), and are specified over the extended temperature range of –40°C to +125°C.

The single-channel TLV6001 is available in SC70-5 and SOT23-5 packages. The dual-channel TLV6002 is offered in SOIC-8 and VSSOP-8 packages, and the quad-channel TLV6004 is offered in a TSSOP-14 package.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TLV6001RIDBVT NICHT FÜR NEUE DESIGNS EMPFOHLEN custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren