TPA2012D2YZHT

AKTIV

2,1-W-Stereo-Klasse D-Audio-Verstärker mit Analog-Eingang und wählbarer Verstärkung | YZH | 16 | -40 to 85

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TPA2012D2YZHT.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPA2012D2YZHR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SnAgCu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins DSBGA (YZH) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von TPA2012D2

  • Output Power By Package:
    • WQFN:
      • 2.1 W/Ch Into 4 Ω at 5 V
      • 1.4 W/Ch Into 8 Ω at 5 V
      • 720 mW/Ch Into 8 Ω at 3.6 V
    • DSBGA:
      • 1.2 W/Ch Into 4 Ω at 5 V
        (Thermally Limited)
      • 1.3 W/Ch Into 8 Ω at 5 V
      • 720 mW/Ch Into 8 Ω at 3.6 V
  • Only Two External Components Required
  • Power Supply Range: 2.5 V to 5.5 V
  • Independent Shutdown Control for Each Channel
  • Selectable Gain of 6, 12, 18, and 24 dB
  • Internal Pulldown Resistor on Shutdown Pins
  • High PSRR: 77 dB at 217 Hz
  • Fast Start-Up Time (3.5 ms)
  • Low Supply Current
  • Low Shutdown Current
  • Short-Circuit and Thermal Protection
  • Space-Saving Packages
    • 2.01-mm × 2.01-mm NanoFree™ DSBGA (YZH)
    • 4-mm × 4-mm Thin WQFN (RTJ) With PowerPAD™

Beschreibung von TPA2012D2

The TPA2012D2 is a stereo, filter-free, Class-D audio amplifier (Class-D amp) available in a DSBGA or WQFN package. The TPA2012D2 only requires two external components for operation.

The TPA2012D2 features independent shutdown controls for each channel. The gain can be selected to 6, 12, 18, or 24 dB using the G0 and G1 gain select pins. High PSRR and differential architecture provide increased immunity to noise and RF rectification. In addition to these features, a fast start-up time and small package size make the TPA2012D2 class-D amp an ideal choice for both cellular handsets and PDAs.

The TPA2012D2 is capable of driving 1.4 W/Ch at
5 V or 720 mW/Ch at 3.6 V into 8 Ω. The TPA2012D2 is also capable of driving 4 Ω. The TPA2012D2 is thermally limited in DSBGA and may not achieve
2.1 W/Ch for 4 Ω. The maximum output power in the DSBGA is determined by the ability of the circuit board to remove heat. Figure 33 shows thermally limited region of the DSBGA in relation to the WQFN package. The TPA2012D2 provides thermal and short-circuit protection.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPA2012D2YZHR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren