TPA3003D2PFB

NICHT FÜR NEUE DESIGNS EMPFOHLEN

Class-D-Audioverstärker mit 3 W Stereo, 8,5 bis 14 V Versorgungsspannung und Analogeingang mit Lautstärkeregelung | PFB | 48 | -40 to 85

Gleich wie: TPA3003D2PFB.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPA3003D2PFBR NICHT FÜR NEUE DESIGNS EMPFOHLEN
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Weitere TPA3003D2 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TQFP (PFB) | 48
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | JEDEC TRAY (5+1)

Merkmale von TPA3003D2

  • 3-W/Ch Into an 8- Load From 12-V Supply
  • Efficient, Class-D Operation Eliminates Heatsinks and Reduces Power Supply Requirements
  • 32-Step DC Volume Control From –40 dB to 36 dB
  • Third Generation Modulation Techniques
    • Replaces Large LC Filter With Small Low-Cost Ferrite Bead Filter
  • Thermal and Short-Circuit Protection
  • APPLICATIONS
    • LCD Monitors and TVs
    • Powered Speakers

Beschreibung von TPA3003D2

The TPA3003D2 is a 3-W (per channel) efficient, Class-D audio amplifier for driving bridged-tied stereo speakers. The TPA3003D2 can drive stereo speakers as low as 8 . The high efficiency of the TPA3003D2 eliminates the need for external heatsinks when playing music.

Stereo speaker volume is controlled with a dc voltage applied to the volume control terminal offering a range of gain from –40 dB to 36 dB.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPA3003D2PFBR NICHT FÜR NEUE DESIGNS EMPFOHLEN
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren