TPIC1021DR

NICHT FÜR NEUE DESIGNS EMPFOHLEN

Physische LIN-Schnittstelle für die Automobilindustrie | D | 8 | -40 to 125

NICHT FÜR NEUE DESIGNS EMPFOHLEN Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TPIC1021DR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available
TPIC1021DR wird nicht für neue Designs empfohlen
open-in-new Alternativen vergleichen

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung.

TLIN1021ADRQ1 AKTIV Fehlergeschützter LIN-Transceiver für die Automobilindustrie mit Inhibit und Wake | D | 8 | -40 to 125
SN65HVDA100QDRQ1 AKTIV PHYSISCHE LIN-Schnittstelle | D | 8 | -40 to 125

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPIC1021D NICHT FÜR NEUE DESIGNS EMPFOHLEN
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Weitere TPIC1021 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von TPIC1021

  • LIN physical layer specification revision 2.1 compliant conforms to SAEJ2602 recommended practice for LIN
  • LIN bus speed up to 20 kbps
  • ESD protection to 12 kV (human body model) on LIN pin
  • LIN pin handles voltage from –40 V to 40 V
  • Survives transient damage in automotive environment (ISO 7637)
  • Operation with supply from 7-V to 27-V DC
  • Two operation modes: normal and low-power (sleep) mode
  • Low current consumption in low power mode
  • Wake-up available from LIN bus, wake-up input (external switch) or host MCU
  • Interfaces to MCU with 5-V or 3.3-V I/O pins
  • Dominant state timeout protection on TXD pin
  • Wake-up request on RXD pin
  • Control of external voltage regulator (INH Pin)
  • Integrated pull-up resistor and series diode for LIN responder applications
  • Low EME (electromagnetic emissions), high EMI (electromagnetic immunity)
  • Bus terminal short-circuit protected for short to battery or short to ground
  • Thermally protected
  • Ground disconnection fail-safe at system level
  • Ground shift operation at system level
  • Unpowered node does not disturb the network

Beschreibung von TPIC1021

The TPIC1021 is the LIN (Local Interconnect Network) physical interface, which integrates the serial transceiver with wake up and protection features. The LIN bus is a single wire, bi-directional bus typically used for low-speed in-vehicle networks using baud rates between 2.4 kbps and 20 kbps.

The LIN bus has two logical values: the dominant state (voltage near ground) represents a logic 0 and the recessive state (voltage near battery) and represents logic 1.

In the recessive state, the LIN bus is pulled high by the TPIC1021 internal pull-up resistor (30 kΩ) and series diode, so no external pullup components are required for responder applications. Commander applications require an external pullup resistor (1 kΩ) plus a series diode.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPIC1021D NICHT FÜR NEUE DESIGNS EMPFOHLEN
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren