TPSM82813PVCAR

AKTIV

6 V 3 A-Abwärtsmodul mit optionaler Frequenzsynchronisierung, einstellbarem Softstart und Tracking | VCA | 13 | -40 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TPSM82813PVCAR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Gehäuse | Pins QFN-FCMOD (VCA) | 13
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von TPSM82813

  • Adjustable and synchronizable switching frequency of 1.8MHz to 4MHz
  • Two package types available
    • MagPack package (shields inductor and IC) 13-pin, < 2.0mm tall
    • µSIL 14-pin, < 2.4mm tall
  • Optimized for low EMI requirements
    • Flip-chip die mount (no bond wires)
    • Simplified layout through optimized pinout
  • Spread spectrum clocking versions available
  • Selectable forced PWM or PFM/PWM operation
  • Output voltage accuracy ±1% (PWM operation)
  • 2.75V to 6V input voltage range
  • 0.6V to 5.5V output voltage range
  • Adjustable soft start or tracking
  • Power-good output with window comparator
  • Precise ENABLE input allows
    • User-defined undervoltage lockout
    • Exact sequencing
  • 100% duty cycle
  • Output discharge
  • 15µA typical quiescent current
  • Excellent thermal performance
  • –40°C to 125°C operating temperature range
  • Pin-to-pin 6A version, 1.6mm tall: TPSM82816
  • Create a custom design using the TPSM8281x with the WEBENCH® Power Designer

Beschreibung von TPSM82813

TPSM8281x is a family of pin-to-pin compatible, high-efficiency, and easy to use synchronous step-down DC/DC power modules with integrated inductors with output currents ranging from 1A up to 4A. The devices use a fixed-frequency peak current-mode control topology and support high power density requirements for telecommunication, test and measurement, and medical applications. Low resistance switches allow up to 4A continuous output current at high ambient temperatures. The switching frequency is adjustable from 1.8MHz to 4MHz and can also be synchronized to an external clock. In PFM/PWM mode, the TPSM8281x maintains high efficiency over the whole load range. The devices provide 1% output voltage accuracy in PWM mode, which eases designing precise power supplies. The SS/TR pin can be used to limit inrush current through a precise start-up ramp, or for sequencing by tracking the output voltage to an external voltage applied to this pin.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren