8-pin (D) package image

XTR115UA/2K5 AKTIV

4-20-mA-Stromschleifen-Transmitter, 2,5 V Referenz, 200 μA Leistung
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
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von XTR115

  • Low quiescent current: 200 µA
  • 5-V regulator for external circuits
  • V REF for sensor excitation:
    • XTR115: 2.5 V
    • XTR116: 4.096 V
  • Low span error: 0.05%
  • Low nonlinearity error: 0.003%
  • Wide loop supply range: 7.5 V to 36 V
  • SO-8 package

Beschreibung von XTR115

The XTR115 and XTR116 (XTR11x) are precision current output converters designed to transmit analog 4-mA-to-20-mA signals over an industry standard current loop. These devices provide accurate current scaling and output current limit functions.

The on-chip voltage regulator (5 V) can be used to power external circuitry. A precision on-chip V REF (2.5 V for the XTR115 and 4.096 V for the XTR116) can be used for offsetting or to excite transducers. A current return pin (I RET) senses any current used in external circuitry to provide an accurate control of the output current.

The XTR11x are a fundamental building block of smart sensors using 4-mA-to-20-mA current transmission.

The XTR11x are specified for operation over the extended industrial temperature range, –40°C to +85°C.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren