CDCU877RHAT

ACTIVO

Controlador de reloj de bucle de bloqueo de fase de 1,8 V para aplicaciones SDRAM de DDR2 | RHA | 40 | -40 to 85

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: CDCU877RHAT.A, CDCU877RHATG4 Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

CDCU877RHAR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VQFN (RHA) | 40
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para CDCU877

  • 1.8-V Phase Lock Loop Clock Driver for Double Data Rate (DDR II) Applications
  • Spread Spectrum Clock Compatible
  • Operating Frequency: 10 MHz to 400 MHz
  • Low Current Consumption: <135 mA
  • Low Jitter (Cycle-Cycle): ±30 ps
  • Low Output Skew: 35 ps
  • Low Period Jitter: ±20 ps
  • Low Dynamic Phase Offset: ±15 ps
  • Low Static Phase Offset: ±50 ps
  • Distributes One Differential Clock Input to Ten Differential Outputs
  • 52-Ball µBGA (MicroStar™ Junior BGA, 0,65-mm pitch) and 40-Pin MLF
  • External Feedback Pins (FBIN, FBIN) are Used to Synchronize the Outputs to the Input Clocks
  • Meets or Exceeds JESD82-8 PLL Standard for PC2-3200/4300
  • Fail-Safe Inputs

MicroStar is a trademark of Texas Instruments.

Descripción de CDCU877

The CDCU877 is a high-performance, low-jitter, low-skew, zero-delay buffer that distributes a differential clock input pair (CK, CK) to ten differential pairs of clock outputs (Yn, Yn) and to one differential pair of feedback clock outputs (FBOUT, FBOUT). The clock outputs are controlled by the input clocks (CK, CK), the feedback clocks (FBIN, FBIN), the LVCMOS control pins (OE, OS), and the analog power input (AVDD). When OE is low, the clock outputs, except FBOUT/FBOUT, are disabled while the internal PLL continues to maintain its locked-in frequency. OS (output select) is a program pin that must be tied to GND or VDD. When OS is high, OE functions as previously described. When OS and OE are both low, OE has no affect on Y7/Y7, they are free running. When AVDD is grounded, the PLL is turned off and bypassed for test purposes.

When both clock inputs (CK, CK) are logic low, the device enters in a low power mode. An input logic detection circuit on the differential inputs, independent from input buffers, detects the logic low level and performs in a low power state where all outputs, the feedback, and the PLL are off. When the clock inputs transition from being logic low to being differential signals, the PLL turns back on, the inputs and the outputs are enabled, and the PLL obtains phase lock between the feedback clock pair (FBIN, FBIN) and the clock input pair (CK, CK) within the specified stabilization time.

The CDCU877 is able to track spread spectrum clocking (SSC) for reduced EMI. This device operates from -40°C to 85°C.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

CDCU877RHAR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información