Búferes de reloj

Simplifique el diseño de su estructura de reloj con nuestros búferes de reloj

Buscar por categoría

Nuestra gama de búferes de reloj presenta una fluctuación aditiva ultrabaja y un sesgo de salida bajo, y puede funcionar en un amplio rango de temperaturas para aplicaciones industriales, automotrices y espaciales orientadas al rendimiento y rentables. Los formatos de salida estándar de la industria compatibles incluyen semiconductores complementarios de óxido metálico de baja tensión, señalización diferencial de baja tensión, lógica acoplada de emisor positivo de baja tensión, lógica de modo de corriente, lógica de dirección de corriente de alta velocidad (HCSL) y HCSL de baja potencia, con hasta 20 salidas para aplicaciones de Interconnect Express 6.0 de componentes periféricos, como centros de datos e informática empresarial.

Seleccionar por tipo de búfer


Búferes de extremo único


Búferes diferenciales


Búferes configurables

Seleccionar por aplicación


Búferes PCIe


Búferes para automoción


Búferes de calidad espacial

Búferes de reloj destacados

¿Por qué elegir soluciones de búfer de reloj?

checkmark

Fluctuación aditiva más baja de la industria

Suelo acústico más bajo del sistema con una gama de búferes de reloj de fluctuación aditiva más baja de la industria con una fluctuación aditiva de hasta 3 fs para soluciones compatibles con PCIe Gen 6.

checkmark

Un punto integral de compra

Nuestra cartera incluye todo lo que puede necesitar en búferes de reloj desde búferes de salida de ventilador de extremo único hasta búferes multiplexores universales, todo en un solo lugar.

checkmark

Soluciones de encapsulado directo

Simplifique su proceso de diseño con una alternativa pin a pin de alto rendimiento para los búferes de reloj existentes, disponibles en encapsulados estándar de la industria.

Recursos técnicos

White paper
White paper
The Importance of Clocks in Data Centers
Obtenga más información sobre los fundamentos básicos de los relojes PCIe, así como sobre las arquitecturas del reloj, los criterios de prueba PCIe y las herramientas de posprocesamiento.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Clocking for PCIe Applications
Examine en más detalle los sistemas de reloj en los centros de datos y los diferentes estándares que afectan el rendimiento a nivel de sistema, así como la forma en la que pretendemos proporcionar una solución completa de reloj para simplificar y cumplir con los requisitos de cualquier centro de datos.
document-pdfAcrobat PDF
User guide
User guide
RC19XXX, 9QXL2001X vs. LMKDB1XXX, CDCDB2000 Drop-In Replacement Guide.
Más información sobre el búfer LMKDB1xxx como reemplazo directo para RC19xxx y 9QXL2001X.
document-pdfAcrobat PDF
LMK1C1102-Q1

Búfer de 1.8 V con salida LVCMOS de 2 canales para automoción

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.07

LMK1C1104-Q1

Búfer de 1.8 V con salida LVCMOS de 4 canales para automoción

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.545

LMKDB1208

Multiplexor de reloj LP-HCSL de 2 salidas y 8 entradas para PCIe de Gen 1 a 7

Precio aprox. (USD) 1ku | 2.48

LMK1C1108-Q1

Búfer de 1.8 V con salida LVCMOS de 8 canales para automoción

Precio aprox. (USD) 1ku | 2.94

LMK1C1106-Q1

Búfer de 1.8 V con salida LVCMOS de 6 canales para automoción

Precio aprox. (USD) 1ku | 2.605

LMKDB1112

Búfer de reloj de salida 1:12 de alto rendimiento para PCIe

Precio aprox. (USD) 1ku | 2.43